cUL Listed
ID de certificação: FILE E 335024| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
Bus system cable, 2-position, PUR halogen-free, red lilac RAL 4001, Plug straight M12, coding: B, on Socket straight M12, coding: B, cable length: 65 m
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||