-25 °C ... 55 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C)
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 70 °C
Ambient temperature (actuation)
-5 °C ... 70 °C
Permissible humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
N.º de artigo
1029278
Pcs./Emb
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Chave comercial
BE6
Chave de produto
BE6114
GTIN
4055626531342
Peso por unidade (inclusive embalagem)
93,1 g
Peso por unidade (excluindo embalagem)
90 g
Número do imposto alfandegário
85389099
País de origem
PL
ECLASS
ECLASS-15.0
27250304
ECLASS-13.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
CSA
ID de certificação: 13631
cUL Recognized
ID de certificação: FILE E 60425
UL Recognized
ID de certificação: FILE E 60425
EU RoHS
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS)