UM122-FLK16/EX-MB/8
-
Basic terminal block
2968467
Ex-module carrier, intrinsically safe, for accommodating 8 Process Interface modules (PI-Ex...).
Detalhes dos produtos
| Product type | Module carrier |
| Application | Base element |
| Nominal voltage UN | 20 V DC ... 35 V DC |
| Supply | |
| Redundant supply | yes, decoupled from diodes |
| Power supply | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Note | 8 PCB screw termination blocks (3-pos.) |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Tightening torque | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Controller level | |
| Connection method | IDC/FLK pin strip |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 16 |
| Safety data | |
| Max. output voltage Uo | ≤ 30 V |
| Safety-related maximum voltage Um | 250 V |
| Status display present | no |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 125 mm |
| Height | 127.5 mm |
| Depth | 92 mm |
| Depth NS 35/7,5 | 142.5 mm (with NS 35/7.5 coupling connector) |
| Depth NS 32 | 147.5 mm (with NS 32 coupling connector) |
| Depth NS 35/15 | 150 mm (with NS 35/15 coupling connector) |
| Color | green (RAL 6021) |
| Flammability rating according to UL 94 | V2 |
| Housing insulation material | Polyamide PA non-reinforced, polycarbonate PC, PVC |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| CE | |
| Certificate | CE-compliant |
| ATEX | |
| Identification | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificate | KEMA 99ATEX7296 |
| PxCIF08ATEX2835325X | |
| EAC Ex | |
| Identification | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificate | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| N.º de artigo | 2968467 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CK3 |
| Chave de produto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918939458 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 481,5 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 425,2 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
PI-EX-NAM/RNO-NE - Signal isolator 2835341
-
PI-EX-NAM/TO - Signal isolator 2835574
-
PI-EX-NAM/TO-P - Signal isolator 2865117
-
PI-EX-DO/REL-S - Signal isolator 2865120
-
PI-EX-IDS-I/I - Signal isolator 2835613
-
PI-EX-NAM/RNO-NE - Signal isolator 2835341
-
PI-EX-NAM/TO - Signal isolator 2835574
-
PI-EX-NAM/TO-P - Signal isolator 2865117
-
PI-EX-DO/REL-S - Signal isolator 2865120
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA