PI-EX-ES-1/3
-
Basic terminal block
2835325
Ex basic terminal block, with three terminal points to the field level (Ex area)
Ex basic terminal block, with three terminal points to the field level (Ex area)
| Application | Base element |
| Max. permissible current | ≤ 250 mA (Per circuit) |
| Nominal voltage UN | 250 V AC (UB+, UB-) |
| 20 V DC ... 35 V DC (See nominal voltage, PI modules) |
| Field level | |
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 14 |
| Tightening torque | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Controller level | |
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Safety data | |
| Input voltage Ui | ≤ 30 V |
| Max. output voltage Uo | ≤ 30 V |
| Safety-related maximum voltage Um | 250 V AC |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 17.5 mm |
| Height | 127.5 mm |
| Depth | 92 mm |
| Depth NS 35/7,5 | 142.5 mm (with NS 35/7.5 coupling connector) |
| Depth NS 32 | 147.5 mm (with NS 32 coupling connector) |
| Depth NS 35/15 | 150 mm (with NS 35/15 coupling connector) |
| Color | green (RAL 6021) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Housing insulation material | Polyamide PA non-reinforced, polycarbonate PC, PVC |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificate | CE-compliant |
| ATEX | |
| Identification | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificate | KEMA 99ATEX7296 |
| PxCIF08ATEX2835325X | |
| EAC Ex | |
| Identification | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificate | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| N.º de artigo | 2835325 |
| Pcs./Emb | 6 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 6 Unidade |
| Chave comercial | CK3 |
| Chave de produto | DK1XXX |
| GTIN | 4017918164218 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 108,7 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 83,91 g |
| Número do imposto alfandegário | 85369010 |
| País de origem | DE |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |