PLT-SEC-T3-3S-BE
-
Type 3 surge protection base element
2905592
Base element for protective plugs from the PLUGTRAB SEC product series with remote indication contact.
Detalhes dos produtos
| Product type | Base element |
| Product family | SEC Family |
| Type | Base element, DIN rail mounting |
| Number of positions | 2 |
| Surge protection fault message | Remote indication contact |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| IEC test classification | III |
| T3 | |
| EN type | T3 |
| Number of ports | One |
| Indicator/remote signaling | |
| Connection name | Remote fault indicator contact |
| Switching function | N/C contact |
| Connection method | Screw connection |
| Screw thread | M3 |
| Tightening torque | 0.8 Nm |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 35.4 mm |
| Height | 90 mm |
| Depth | 51.2 mm |
| Horizontal pitch | 2 Div. |
| Flammability rating according to UL 94 | V-0 |
| CTI value of material | 600 |
| Insulating material | PA 6.6-FR |
| Material group | I |
| Housing material | PA 6.6-FR |
| Mechanical data | |
| Open side panel | No |
| Nominal voltage UN | 230/400 V AC (TN-S) |
| 230/400 V AC (TT) | |
| Nominal frequency fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Maximum continuous operating voltage UC | 264 V AC |
| Rated load current IL | 26 A (30 °C) |
| Short-circuit current rating ISCCR | 1.5 kA AC |
| Maximum backup fuse for through wiring | 25 A (gG / B / C) |
| Max. backup fuse with branch wiring | not required |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
| Permissible humidity (operation) | 5 % ... 95 % |
| Shock (operation) | 30g (Half-sine / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (operation) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 cycles/axis / X, Y, Z) |
| Standards/specifications | IEC 61643-11 |
| Note | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| Standards/specifications | EN 61643-11 |
| Note | 2012 |
| Mounting type | DIN rail: 35 mm |
| N.º de artigo | 2905592 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CL1 |
| Chave de produto | CL14A1 |
| GTIN | 4046356966856 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 100 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 100 g |
| Número do imposto alfandegário | 85363090 |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA