EM-CPS-DA-18S/16A-L1 - Adapter
1089439

Single-position adapters with CrossLink® interface for connecting miniature circuit breakers, 16 A, phase L1, with one fixed DIN rail, with conductors AWG 14 (2.5 mm2)

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis