Módulos adicionáveis à esquerda para autómatos PLCnext

Módulos adicionáveis à esquerda para autómatos PLCnext

Plug-ins API para autómato PLCnext

(1-2-2022) Diz-nos a experiência que os requisitos mudam ao longo da vida de um projeto ou durante o ciclo de vida da aplicação. Por isso, o ecossistema de tecnologia PLCnext da Phoenix Contact também lhe permite uma solução plug-in, além do carregamento subsequente de funções da PLCnext Store: um sistema de justaposição à esquerda complementa o autómato PLCnext com funções que não são padrão da sua gama de serviços. O controlador AXC F 2152 pode ser complementado por um módulo de expansão e pelo controlador AXC F 3152 por dois módulos de expansão. Se a quantidade de plug-ins suportados não for suficiente, o plug-in AXC F XT EXP permite a utilização de até três módulos de expansão em cada controlador.

O plug-in AXC F XT ETH 1TX fornece a função de uma interface Ethernet. Um endereço MAC próprio garante que as redes implementadas serão completamente separadas fisicamente umas das outras. Como mestre interbus, o módulo AXC F XT IB permite, entre outras coisas, continuar a utilizar as instalações existentes em aplicações baseadas em Interbus. O módulo AXC F XT PB é um mestre Profibus, que troca dados cíclicos (DP V0) e de forma acíclica (DP V1), até 125 dispositivos Profibus. O módulo AXC F XT SPLC 1000 serve como um PLC de segurança até ao SIL 3, ao qual podem ser ligados até 32 equipamentos Profisafe. O módulo de expansão AXC F XL ML 1000 complementa um controlador de controlo PLCnext do tipo AXC F 3152 com um Coral Edge TPU para processamento de aplicações de IA.

À medida que os módulos adicionáveis à esquerda comunicam com o PLC via PCIe, a interface padronizada também pode ser usada por fornecedores de terceiros. A configuração dos plug-ins é uniforme apesar das diferentes funções. Quando um módulo está ligado, o engenheiro verifica se a versão correta do firmware foi utilizada e, em caso afirmativo, emite uma mensagem de erro significativa. Graças à utilização de plug-ins, o PLCnext Control é, portanto, uma solução adequada para quase todos os requisitos de aplicação.