Máquina-ferramenta Altas velocidades e resultados de processamento perfeitos são requisitos básicos para as máquinas-ferramentas. Para satisfazer as atuais exigências do mercado, os conceitos de máquinas têm de ser flexíveis e particularmente fiáveis. Para além da modularização como solução possível, a eficiência energética está a desempenhar um papel cada vez mais importante nas máquinas-ferramentas e respetivas unidades auxiliares. Gostaríamos de o apoiar nestes desafios como parceiro e oferecer-lhe um vasto portfólio de produtos e serviços para a interligação, eletrificação e automação das suas máquinas-ferramentas.
Vista geral de uma máquina-ferramenta Descubra o nosso portfólio de produtos e serviços para a automação sustentável da sua máquina-ferramenta.
Quadro de comando Subprocesso de uma máquina-ferramenta
Oferecemos soluções e produtos inovadores para todas as áreas de funcionamento do quadro de comando. Para além de produtos inovadores para o quadro de comando, apoiamo-lo ao longo de todo o processo de construção do quadro de comando, desde a engenharia até ao quadro de comando pronto.
-
O vasto portfólio de réguas de bornes garante uma distribuição de energia fiável no quadro de comando. Bornes com tecnologias de ligação diferentes podem ser combinados livremente
-
Arrancador de velocidade variável para um acionamento simples e fiável dos motores da esteira transportadora e do transportador de aparas
-
Sistema I/O remoto com grau de proteção IP20 para registo de sinais de entrada e saída, incluindo ligação aplicações I/O-Link e de segurança
-
Os switches asseguram uma distribuição fiável dos dados em toda a rede de máquinas e os routers de segurança protegem as máquinas-ferramentas contra acessos não autorizados e software maligno
-
Sistemas de alimentação de 24 V fiáveis e comunicativos que consistem em proteção contra sobretensão, fonte de alimentação e proteção de equipamentos
-
Famílias de relés versáteis como interface entre o controlador e os periféricos da máquina para isolar, multiplicar ou amplificar sinais
-
Os equipamentos de medição de energia registam os dados de energia de todos os subprocessos da máquina-ferramenta de forma rápida e fácil
-
Passagem fiável e robusta de cabos diretamente para o quadro de comando por meio de sistemas de entrada de cabos que poupam espaço
Esteira transportadora para peças terminadas Subprocesso de uma máquina-ferramenta
A esteira transportadora caracteriza-se pela sua conceção modular, que permite configurar instalações de modo flexível e ampliá-las de forma económica. Além disso, a instalação económica e à prova de falhas de toda a linha de produção é particularmente importante. Estes aspetos refletem-se diretamente nos componentes eletrónicos utilizados na esteira transportadora.
-
As robustas fontes de alimentação com grau de proteção IP67 são ideais para a alimentação descentralizada no campo e podem ser instaladas diretamente na esteira transportadora
-
Os sistemas de instalação IPD e QPD garantem uma distribuição de energia simples e sem ferramentas diretamente na esteira transportadora
-
Os sinais de entrada e saída da esteira transportadora são registados e processados diretamente com o sistema I/O remoto no grau de proteção IP65/67. O invólucro em zinco fundido totalmente encapsulado oferece um elevado nível de robustez e os dispositivos são também adequados para aplicações I/O-Link
Transportador de aparas Subprocesso de uma máquina-ferramenta
Um transportador de aparas e os componentes eletrónicos nele instalados devem ser particularmente resistentes ao pó, aos líquidos e aos lubrificantes. Além disso, a facilidade de manutenção, uma rápida personalização com base em sistemas modulares e a integração simples de interfaces mecânicas e elétricas são particularmente importantes.
-
Arrancador de motor para a operação segura do transportador de aparas
-
Distribuição de energia simples com um extenso portfólio de réguas de bornes
-
Conectores industriais robustos para a cablagem entre o transportador de aparas e o
centro de processamento -
Ligação fiável de sensores e atuadores, tanto centralizados como descentralizados
-
Fonte de alimentação fiável para aplicações IP6X diretamente no transportador de aparas
Alimentação de peças em bruto através de robô Subprocesso de uma máquina-ferramenta
Para automatizar os robôs da melhor forma possível, os produtos utilizados não só devem ser particularmente económicos em termos de espaço e robustos contra vibrações, rotação, sujidade e pó, como também ser comunicativos e fáceis de integrar no processo principal.
-
Com os acopladores NearFi indutivos, é possível monitorizar a mudança de ferramenta diretamente na cabeça do robô. Energia e dados Ethernet em tempo real podem ser transmitidos através de um espaço de alguns centímetros
-
Os distribuidores de sensor e atuador com os respetivos conectores são instalados diretamente no braço robótico para transferir dados, sinais e energia entre o campo e o nível de controlo
-
A instalação de conectores industriais diretamente na estrutura de base do robô permite uma transmissão segura de energia, dados e sinais entre o quadro de comando e o robô
Área de trabalho Subprocesso de uma máquina-ferramenta
O movimento de vários eixos a alta velocidade, bem como o carregamento de produtos semiacabados e a remoção de peças terminadas pelo robô são grandes fontes de perigo para o pessoal operador. Como tal, um desligamento seguro e o acesso seguro à área de trabalho são essenciais.
-
Relé de segurança para monitorização de portas de segurança, barreiras luminosas e outros sensores relevantes para a segurança
-
O interruptor de segurança compacto e sem contacto monitoriza a porta de segurança para a área de trabalho em combinação com os nossos relés de segurança
-
Os cabos robustos são especificados para utilização na área de trabalho da máquina-ferramenta. São resistentes, p. ex., a lubrificantes de arrefecimento e ao óleo
-
Passagem de cabos para uma instalação de cabos segura e passagem robusta entre a área de trabalho e o quadro de comando
-
As luzes de máquina asseguram uma iluminação ideal da área de trabalho
Sistema de transporte autónomo Subprocesso de uma máquina-ferramenta
Tempos de processo curtos, stocks reduzidos e elevada flexibilidade são a base para um fluxo de materiais interno eficiente e, assim, o requisito para o aumento da produtividade. Para ser possível satisfazer estes requisitos, são utilizados cada vez mais AGV na produção e intralogística.
-
Comunicação fiável e segura com o AGV através de um ponto de acesso WLAN
-
Conectores robustos para a distribuição de dados e sinais
-
A segurança é sempre a principal prioridade na colaboração homem-máquina:
O nosso portfólio de produtos de segurança permite a implementação segura da aplicação necessária como, p. ex., o conceito de paragem de emergência, a monitorização segura da movimentação ou a comutação de campo
Painel de comando Subprocesso de uma máquina-ferramenta
Para a utilização em máquinas-ferramentas, os IPCs devem ser particularmente resistentes ao pó, aos líquidos e aos lubrificantes
-
Este PC industrial totalmente encapsulado com grau de proteção IP65 está equipado com processadores Intel®, que são utilizados devido ao seu equilíbrio entre desempenho computacional e gráfico e eficiência energética
-
Facilidade de manutenção para uma adaptação rápida baseada em sistemas modulares e integração simples de interfaces mecânicas e elétricas
-
Utilização em muitas máquinas-ferramentas diferentes graças ao formato robusto com opções de montagem VESA, com braço de suporte ou base e às inúmeras possibilidades de I/O