Estão disponíveis os padrões de carga CCS tipo 1 e CCS tipo 2, ambos em conformidade com as normas internacionais para o carregamento rápido de veículos elétricos.
Novidade mundial: tomada de carga CCS com controlador integrado
O que é a CHARX connect advanced?
CHARX connect advanced é a primeira tomada no veículo CCS do mundo com controlador de carregamento integrado. Poupa espaço, substitui equipamentos de controlo externos e reduz a cablagem e as fontes de erro – para uma integração simples do sistema e elevado conforto de assistência. A tomada de carga pode ser desligada e permite uma substituição rápida. Com até 800 A de potência de carregamento, saídas de cabos flexíveis e CCS tipo 1 e 2, é ideal para autocarros elétricos, camiões elétricos, veículos comerciais e todo-o-terreno pesados. As amostras já podem ser solicitadas e a disponibilidade em série seguir-se-á a partir do terceiro trimestre de 2026.
Vista geral das suas vantagens
-
Inteligência integrada: a primeira tomada no veículo CCS do mundo com controlador de carregamento DC integrado poupa espaço, tempo e custos no Design-in, na configuração e na instalação. Opcionalmente, também disponível sem controlador.
-
Elevada potência de carregamento: com até 800 A no Boost Mode, a CHARX connect advanced é compatível com HPC e perfeita para aplicações exigentes.
-
Máxima facilidade de manutenção: os cabos de ligação encaixáveis facilitam a substituição das tomadas de carga ou dos cabos de alta tensão em caso de manutenção.
-
Modular e flexível: três direções de saída para cabos AC e DC, bem como secções transversais selecionáveis, oferecem a flexibilidade máxima.
-
Características adicionais: tampa de proteção, botão de cancelamento de carga, iluminação da área de encaixe e indicação de estado LED garantem um elevado nível de facilidade de utilização.
Controlador plus para tomada de carga – A novidade mundial em detalhe
Inteligência integrada – Único no mundo Tomada de carga e controlador combinados num único componente
A CHARX connect advanced é a primeira tomada de carga CCS com controlador de carregamento diretamente integrado. A unidade de controlo está mecânica e eletricamente ligada diretamente à tomada de carga. Isto elimina a necessidade de equipamentos de controlo externos e interfaces adicionais. A arquitetura do sistema é simplificada e o espaço de instalação reduzido. Todas as comunicações de carregamento ocorrem via PLC diretamente através da tomada de carga. Como tudo já está coordenado e configurado entre si, o fabricante do veículo já não tem de se preocupar com a implementação de protocolos de comunicação. A combinação de controlador e tomada de carga num componente facilita a integração nas arquiteturas existentes dos veículos e reduz o esforço de desenvolvimento para os integradores de sistemas, uma vez que o sistema esta perfeitamente coordenado entre si.
Características técnicas:
- Padrões de carga: CCS tipo 1, CCS tipo 2
- Corrente de carga DC em Boost Mode: até 800 A
- Corrente de carga DC contínua: 200 A, 250 A, 400 A
- Secção do condutor DC: 70 mm², 95 mm², 120 mm²
- Tensão nominal DC: 1000 V
- Saída do cabo: 90° à esquerda, 90° à direita, reta
- Comprimento do cabo: 2 m, 5 m, outros a pedido
- Comprimento do cabo da amostra: 5 m
- Atuador: 12 V, 4 polos
- Profundidade de instalação: 128,5 mm
- Comunicação de carregamento DC da PLC para CAN de acordo com a DIN 70121 e ISO 15118
- Comunicação de carregamento AC em conjunto com OBC controlado pela VCU
- Controlo de CP, PP, PE, atuador de bloqueio, sistema de sensores de temperatura, indicação de estado LED, botão de cancelamento de carga, iluminação
- Certificação E1 para veículos rodoviários
- Pré-condicionamento de autocarros conforme VDV 261
- Preparado para a cibersegurança conforme UNECE R155 e R156
- Processamento de funções de segurança até ISO 26262 ASIL B
- Aplicação em tempo real com tempos de arranque de 100 a 200 ms
Porquê integrar o controlador na tomada de carga? Que vantagens é que isto oferece?
A combinação de tomada no veículo e do controlador de carregamento num único produto oferece vantagens decisivas para os fabricantes e operadores. Em vez de instalar componentes separados, toda a lógica de controlo é integrada diretamente na tomada de carga. O controlador integrado assume toda a comunicação PLC com a estação de carga diretamente através da tomada de carga. Os fabricantes de veículos não precisam de implementar as suas próprias interfaces de comunicação, uma vez que todos os protocolos já estão integrados no sistema. O formato compacto reduz os custos de material e montagem e, ao mesmo tempo, reduz a suscetibilidade de falhas no sistema global.
Como a tomada de carga e o controlador são de um único fornecedor, a complexidade na compra e na coordenação é reduzida. Menos fornecedores significa menos interfaces, menos riscos e certificação mais rápida. O resultado: uma solução robusta, que poupa espaço e económica com a máxima potência de carregamento e fiabilidade.
Sistema de ligação modular, sem ferramentas Para uma manutenção fácil e máxima flexibilidade
A CHARX connect advanced oferece um sistema de ligação modular dos cabos AC e DC com uma seleção de diferentes secções transversais, bem como diferentes direções de saída de cabo. Graças ao fácil desligamento dos conectores de cabo da tomada de carga, em caso de assistência, a tomada de carga pode ser substituída sem ferramentas adicionais. Isto permite uma manutenção fácil.
O sistema modular de CHARX connect advanced Configuração personalizada em apenas quatro passos
A tomada de carga está disponível opcionalmente com controlador integrado ou sem controlador – para a máxima flexibilidade na arquitetura do sistema. Atenção: a amostra só está disponível com um controlador integrado.
Defina a disposição ideal do cabo: reta para trás, 90° à esquerda ou 90° à direita. Os cabos estão disponíveis em comprimentos padrão de 2 m e 5 m. Também estão disponíveis comprimentos personalizados para adaptar exatamente à situação de instalação. As amostras estão disponíveis com um comprimento de cabo de 5 m.
A capacidade de corrente permanente depende da secção do condutor. Selecione:
- 200 A com 70 mm²
- 250 A com 95 mm²
- 400 A com 120 mm²
No Boost Mode, são possíveis correntes até 800 A durante curtos períodos de tempo.
Características incorporadas Conforto de utilização e proteção IP ao mais alto nível
- Botão de cancelamento de carga: permite interromper o processo de carregamento de forma rápida e segura diretamente na tomada no veículo.
- Indicação LED do estado de carga: fornece um feedback visual claro sobre o estado de carga atual. As cores podem ser ajustadas individualmente na ferramenta de serviço correspondente.
- Iluminação da área de encaixe: assegura uma ligação segura e conveniente, mesmo em condições de pouca luz.
- Graus de proteção máximos na área de encaixe: com IP6K6K e IP6K9K, garante a máxima resistência ao pó, bem como à limpeza com jato de vapor e alta pressão.
- Vedação total: toda a tomada de carga cumpre o grau de proteção IP67 e oferece proteção total contra pó e imersão temporária.
- Tampa de proteção com IPX5: oferece proteção adicional contra jatos de água e garante uma fiabilidade duradoura.
Conhecer todos os detalhes em 3D
Analise a nossa novidade mundial CHARX connect advanced em maior detalhe. Através da função de zoom e de rotação, pode observar a tomada no veículo CCS tipo 2 com controlador integrado de todos os ângulos.
O seu parceiro de contacto
Para todas as questões relacionadas com a tomada no veículo com controlador integrado e a encomenda de amostras
Perguntas frequentes (FAQ)
A disponibilidade em série está planeada para o terceiro trimestre de 2026. Para testar a integração com antecedência, já é possível solicitar amostras. Pode encomendar através do formulário nesta página. A nossa equipa entrará em contacto consigo no prazo de dois dias úteis.
A CHARX connect advanced combina, pela primeira vez, a tomada no veículo CCS com um controlador de carregamento integrado num único componente. São eliminados os equipamentos de controlo externos, a cablagem complexa e as interfaces adicionais. Isto reduz as peças e as fontes de erro e simplifica a integração do sistema. Para os fabricantes de veículos, isto significa menos esforço de desenvolvimento, menos fornecedores, menor tempo de colocação no mercado e uma arquitetura mais compacta.
A CHARX connect advanced suporta até 800 A no Boost Mode e é ideal para aplicações com tempos de carregamento curtos, como autocarros elétricos, veículos comerciais e máquinas todo-o-terreno. Disponível como CCS tipo 1 e tipo 2, cumpre a todos os padrões de carregamento rápido DC. Corrente permanente: 200 A com 70 mm², 250 A com 95 mm², 400 A com 120 mm². O controlador integrado otimiza a comunicação com a infraestrutura de carregamento para obter a potência máxima e fiabilidade.
A CHARX connect advanced cumpre as normas de comunicação DIN 70121 e ISO 15118 para carregamento DC. O controlador foi concebido para a segurança funcional conforme ISO 26262 ASIL B e está preparada para a cibersegurança conforme UNECE R155/R156. Isso oferece aos fabricantes de veículos uma solução potente e preparada para o futuro que cumpre os crescentes requisitos em termos de segurança e proteção de dados.
A solução é ideal para autocarros elétricos, veículos comerciais pesados e máquinas todo-o-terreno que requerem uma elevada potência de carregamento. Cumpre os requisitos de sistemas robustos e de fácil manutenção para utilização comercial. Graças às saídas de cabo flexíveis, o produto pode ser integrado em diferentes arquiteturas de veículos.
A tomada de carga pode ser desencaixada e encaixada na arquitetura do veículo através conectores. Em caso de assistência, pode ser substituída rapidamente e sem desmontar os cabos instalados de forma fixa.
Oferecemos soluções integradas para a E-mobility – desde os componentes do veículo até à infraestrutura de carregamento. A CHARX connect advanced cria um sistema completo no veículo: tomada de carga com controlador, cabos, tampa de proteção e características, como iluminação e indicação LED do estado de carga. Isto é complementado pelo nosso abrangente portfólio CHARX para a infraestrutura de carregamento e a gestão energética. Mais de 500 produtos e processos certificados pela IATF garantem a mais alta qualidade e segurança.
Como membro fundador da CharIN e. V., promovemos ativamente normas globais, como CCS e Megawatt Charging. Com o nosso portfólio CHARX, oferecemos um sistema consistente – desde os componentes para veículos até à infraestrutura de carregamento. Apoiamos os OEM e integradores como um parceiro fiável na implementação dos seus projetos.
Phoenix Contact E-mobility O seu parceiro de confiança forte
Desde a nossa fundação no ano de 2013, somos o especialista em tecnologia de carregamento da E-mobility no Phoenix Contact Group. Com cerca de 800 colaboradores em todo o mundo e 33.200 m² de área de produção, o nosso portfólio inclui mais de 700 produtos CHARX destinados ao desenvolvimento da infraestrutura de carregamento, bem como à eletrificação de veículos comerciais e máquinas móveis.
Enquanto pioneiros e coinventores do carregamento rápido CCS, líderes de mercado em cabos de carregamento HPC com refrigeração líquida e referência em matéria de normalização internacional, impulsionamos a transformação global rumo à mobilidade sustentável. O nosso objetivo: desenvolver tecnologia de carregamento que seja eficiente, fiável, interligada e preparada para os desafios do futuro.