Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Automação de espaços

Building Intelligence

Experimentar virtualmente as soluções da Internet das Coisas para edifícios!

Explore o Industry Solution Center da Phoenix Contact em Bad Pyrmont numa visita panorâmica de 360°. Mova-se virtualmente através do edifício e obtenha uma ideia das possibilidades oferecidas pela nossa gestão de edifícios baseada na Internet das Coisas.

Iniciar agora
Exemplo de uma automação de espaços
Exemplo de digitalização de espaços com conceito de iluminação inteligente

Uma automação do espaço integral e um conceito de iluminação inteligente asseguram o bem-estar individual

Digitalização de espaços e iluminação inteligente Muito mais do que acender/apagar a luz

A luz, temperatura e humidade do ar têm uma grande influência no bem-estar das pessoas e são percebidas de forma diferente dependendo da idade, hábitos e saúde. Assim, por exemplo, um dia de chuva cinzento pode influenciar o estado de espírito das pessoas, a luz brilhante pode provocar dores de cabeça e o ar muito frio ou muito quente pode causar um desconforto significativo.

Também em edifícios, onde cada pessoa passa uma grande parte da sua vida privada ou profissional, a sensibilidade individual define se a luz e os fatores do clima ambiente, tais como a temperatura ou a humidade do ar, provocam uma sensação de desconforto ou bem-estar e se têm efeitos sobre a produtividade ou o desempenho.

Exemplo Iluminação e obscurecimento inteligentes com estores

Iluminação e obscurecimento inteligentes proporcionam um bom ambiente de trabalho

A nossa solução Emalytics ajuda-o a reconhecer e observar os requisitos do edifício, dependendo da utilização do espaço e do comportamento do utilizador. O comportamento do utilizador deve influenciar a automação do espaço, para permanecer produtivo a longo prazo e reduzir os custos de serviço. Com o nosso sistema de gestão de edifícios Emalytics baseado na Internet das Coisas, oferecemos-lhe as bases tecnológicas para a sua digitalização individual do espaço.

Iluminação, aquecimento/arrefecimento, ventilação, humidificação, estores, bem como todos os fatores de influência externos, como temperatura exterior, radiação solar, utilização e influência do utilizador, são combinados através de uma automação do espaço integral para um conceito de automação do espaço aberto. Desta forma, consegue-se uma operação dos espaços mais eficiente em termos energéticos e o maior conforto possível para o utilizador.

Com Emalytics o seu edifício não fica limitado em termos de funcionalidades. Pode sempre adaptá-lo às alterações de utilização. O edifício pode ser atualizado e melhorado durante a operação e permanece, assim, adaptável em qualquer momento.

A biblioteca de automação de espaços num relance

Ligação perfeita a drivers de comunicação

  • Convencional
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

Bloco para luz

  • Impulso de corrente
  • Luz de escadas
  • Redução da luminosidade
  • Regulação da luz do dia
  • Regulação da luz constante

Bloco para obscurecimento

  • Operação local e central
  • Integração simples de máquinas automáticas, controlos priorizáveis
  • Máquinas automáticas locais e centrais
  • Correção do obscurecimento
  • Comunicação: SMI convencional

Bloco para regulação individual do espaço

  • Consideração da temperatura ambiente, sensor do ponto de condensação, contacto de janela
  • Regulador de aquecimento e arrefecimento num bloco
  • Saídas como valor de ajuste (0-100%) e como sinal MLP
  • Comunicação: convencional e comunicativa

Sete bons motivos para uma iluminação em rede inteligente

  • Aumento do conforto do utilizador através da individualização pessoal dos parâmetros do espaço
  • Otimização do consumo de energia através de estratégias de regulação inteligentes
  • Aumento da segurança no edifício através da integração fácil de cenários de alarme para, p. ex., proteção contra incêndios e tecnologia de segurança
  • Identificação de valores inválidos e rejeição dos mesmo nos cálculos posteriores
  • Adaptação fácil da iluminação em caso de alteração da utilização do espaço
  • Controlo da iluminação dependendo do caso de utilização através de interruptor, computador portátil ou telemóvel
  • Integração de aplicações multimédia para iluminação adaptada às necessidades, dependendo da utilização do espaço, da luz do dia e da estação do ano
Controlo do sistema de gestão de edifícios Emalytics através de um tablet

Sistema de gestão de edifícios Emalytics

Sistema de gestão de edifícios Emalytics A base tecnológica para o seu Edifício Inteligente

Sejam edifícios novos ou a integração eficiente de sistemas já existentes: com o nosso sistema de gestão de edifícios Emalytics, baseado na Internet das Coisas, pode digitalizar o seu edifício e beneficiar de uma engenharia eficiente e um sistema para todas as aplicações.