Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Ventilação em túnel Os sistemas de ventilação estão sujeitos a requisitos cada vez mais rigorosos. Com as nossas soluções de automatização energeticamente eficientes e económicas, pode garantir a segurança dos utentes da estrada e o cumprimento dos regulamentos ambientais.

Sistema de ventilação em túnel

Desafio


Túnel com ventilação no teto

Flutuação da qualidade do ar durante o funcionamento

Os comportamentos de tráfego em túneis de automóveis tornam imprescindíveis a monitorização contínua do abastecimento de oxigénio, das condições de visibilidade, bem como da concentração de gases poluentes no túnel. Para manter a qualidade do ar no funcionamento normal, a ventilação está estreitamente relacionada com a tecnologia de controlo de tráfego. Principalmente em caso de incêndio, a disponibilidade da ventilação para o direcionamento de medidas de salvamento deve ser mantida.

Solução


Representação de um acidente com incêndio num túnel

Saída de fumo e calor em caso de incêndio

No caso de um incêndio dentro de um túnel, é necessário afastar o fumo e o calor das equipas de salvamento e dos outros utentes da estrada para permitir a execução das medidas de salvamento. Para controlar o fumo e o calor na galeria do túnel, é usado um controlador de ventilação adequado. Dependendo do cenário do incêndio, a ventilação é operada no modo de aspiração ou pressão. A forma como a ventilação é controlada em caso de incêndio depende muito da possibilidade de localização da origem do incêndio na galeria do túnel. Para evitar que entre fumo no poço de evacuação, é gerado um aumento de pressão.

As nossas soluções para as suas aplicações

Tubo de escape de carro com gases de escape
Ventiladores no teto de um túnel
RFC 4072R - controlador redundante com cabo de fibra ótica
Tubo de escape de carro com gases de escape

A Phoenix Contact permite-lhe ligar os seus sensores em túneis de automóveis e de comboios de forma rápida e simples. Beneficie de uma engenharia eficiente graças aos blocos de função preparados nas nossas bibliotecas de software.

Utilize as subfunções para, por exemplo, monitorizar as concentrações de NOx, CO ou CO₂, para realização de projetos mais eficientes.

Ventiladores no teto de um túnel

A ventilação é um dos maiores consumidores de energia em túnel para veículos. Igualmente importantes são o arranque e operação eficientes dos acionadores de ventiladores. Através da integração dos acionadores no controlador de túnel, as irregularidades serão reconhecidas precocemente.
Beneficie de uma maior eficiência através da monitorização contínua e manutenção com base nas condições.

RFC 4072R - controlador redundante com cabo de fibra ótica

Os equipamentos de ventilação têm uma importância fundamental na segurança no túnel. Não apenas em caso de incêndio, mas também em caso de elevado volume de tráfego, o transporte de ar fresco é importante para manter o nível recomendado de monóxido de carbono e gases de escape de diesel. Para evitar falhas do sistema de ventilação, o controlador foi concebido de forma redundante.

A Phoenix Contact oferece soluções adequadas para assegurar a disponibilidade e a conceção redundante da ventilação.

Radares de trânsito sobre uma estrada

Acesso remoto seguro em funcionamento em túnel

Com infraestruturas de rede e de controlo altamente disponíveis e seguras, estabelece as bases para um funcionamento fiável do túnel. Apoiamo-lo com produtos de alto desempenho para condutores de fibra ótica, cobre e rádio.

As nossas soluções para estruturas de rede redundantes cumprem todos os requisitos de segurança e de largura de banda necessários para um acesso seguro e ininterrupto a partir da sala de controlo do tráfego. Os respetivos níveis de redundância permitem uma transmissão de dados sem falhas para todas as aplicações de tunelização. Isto significa que, mesmo em caso de falhas parciais, por exemplo, devido a dispositivos ou ligações defeituosas, os protocolos relevantes podem ser transmitidos em tempo real. Os nossos serviços de consultoria com certificação IEC-62443 e a utilização de normas de encriptação modernas protegem os seus dados.

Leia o nosso White Paper para saber como pode maximizar a segurança do acesso remoto aos seus sistemas e proteger-se contra ataques informáticos e software maligno.

Vantagens

  • Ligação rápida e simples dos seus sensores através de soluções preparadas de software e aplicações
  • Redução de custos graças ao baixo esforço de engenharia
  • Funcionamento económico graças à ventilação orientada para as necessidades
  • Ventilação altamente disponível graças a infraestruturas de rede e de controlo redundantes
  • Acesso remoto seguro da sua instalação

Contacto

O seu contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Terei todo o prazer em aconselhá-lo nos seus projetos de modernização ou de expansão. Beneficie da nossa experiência de longa data e da nossa abrangente oferta de serviços.

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.