Fresadora - Registos a alta velocidade

O sistema de relés reduz a necessidade de espaço e as despesas com cablagem em fresadoras

As fresadoras de alta velocidade da Röders TEC GmbH são utilizadas em todos os locais com elevados requisitos em termos de capacidade de remoção de aparas e de qualidade da superfície. Para controlar as fresadoras são utilizados muitos relés de acoplamento que devem ser montados e cablados de forma eficiente. Os módulos de relé da família de produtos RIFLINE complete não só reduzem o tempo de instalação, como ainda economizam espaço no quadro de comando.

Fresadora de alta velocidade da Röders TEC

Röders TEC GmbH - Fabricante de fresadoras de alta velocidade

As fresadoras de alta velocidade da Röders TEC GmbH, com mais de 2000 máquinas instaladas em mais de 50 países (situação em 2014), são utilizadas, entre outras coisas, para a produção de moldes de alta precisão para a tecnologia médica e para carimbos de cunhagem de moedas.

A empresa mantém filiais na China, em França, nos EUA e no Vietname.

Relé RIFLINE montado em quadro de comando de uma fresadora na Röders TEC

Aplicação do sistema de relés RIFLINE em fresadoras

Para controlar as fresadoras, a Röders TEC recorre a uma grande variedade de relés de acoplamento, uma vez que é necessário implementar diferentes funções de comutação.
"Utilizamos o módulo de relé RIF-0 rápido para acoplar sinais entre o controlador e o campo. Esse tipo de sinais pode ser, por exemplo, um chamado sinal de bem-estar de um aspirador de pó com apenas 24 V e poucos mA.
Para a multiplicação de sinais, utilizamos o módulo de relé RIF-2 porque disponibiliza até quatro contactos inversores", informa Olaf Hartmann, responsável pela construção elétrica das máquinas.
A elevada velocidade de corte impõe requisitos especiais ao fuso, que, por essa razão, é alimentado com uma mistura de óleo/ar a cada três segundos. Um relé de estado sólido liga a respetiva bomba de óleo que transporta a mistura lubrificante. O relé trabalha sem desgaste, permitindo assim um funcionamento fiável da máquina.

Os relés RIFLINE da série RIFLINE podem ser cablados de forma fácil e rápida

Montagem e cablagem eficientes com o sistema de relés RIFLINE

Considerando que as fresadoras incluem muitos relés de acoplamento, a eficiência da montagem e da cablagem dos módulos assume uma enorme importância. "Esta é outra razão que nos fez optar por módulos de relé da família de produtos RIFLINE complete", esclarece Olaf Hartmann. "Porque os relés RIFLINE proporcionam uma cablagem simples e cómoda". Isso resulta da inovadora tecnologia push-in que permite a ligação segura, rápida e sem ferramentas de condutores rígidos e flexíveis com terminal ponteira a partir de uma secção transversal de 0,34 mm2.
O sistema de relés RIFLINE complete utiliza as pontes, o material de marcação e os conectores de teste da gama de réguas de bornes CLIPLINE complete. Por isso, existe uma redução do esforço ao nível de planeamento, compra e armazenamento dos componentes.

Kontakt (ptpt)
Sistema de relés RIFLLINE complete

Relés para cada aplicação no fabrico de máquinas

Quer pretenda isolar, multiplicar ou amplificar sinais no fabrico de máquinas: aqui irá encontrar a solução ideal. Telefone-nos, envie-nos um e-mail ou consulte as informações disponíveis no link seguinte.