Sistema de gestão energética MINT Impulsione a transição energética com um sistema de gestão energética integrado. Ligue eficazmente os seus produtores de energia renovável, sistemas de armazenamento e consumidores de energia na sua empresa. Com o nosso sistema de gestão energética MINT, pode otimizar o seu consumo de energia com a ajuda da IA, reduzir os custos de energia e aumentar o seu autoconsumo da energia que gera. Como reduzir a sua pegada ecológica.

Instalações da empresa com estação de carga para veículos elétricos e instalações de produção
Dois eletricistas numa instalação fotovoltaica no telhado

Desafio

A transição energética é inevitável e complexa. Exige investimentos elevados, p. ex. na produção de energia renovável através de instalações fotovoltaicas e na disponibilização de uma infraestrutura de carregamento. Ao mesmo tempo, é confrontado com o desafio de reduzir os custos através de soluções sustentáveis como a E-mobility. Os grandes consumidores de energia, como uma frota de veículos elétricos, requerem muita energia, que a infraestrutura limitada raramente consegue disponibilizar. Para evitar estrangulamentos na sua infraestrutura energética e na rede local, reduzir as emissões de CO2 e poupar custos, é necessário aumentar a eficiência energética. Um controlo otimizado dos consumidores existentes e novos pode assegurar este objetivo.

Logótipo do sistema de gestão energética MINT

Solução

A nossa solução para o seu sistema de gestão energética sustentável é um sistema de autoaprendizagem. Este sistema de gestão energética liga e harmoniza os produtores e os consumidores de energia entre si. Baseada na nossa PLCnext Technology, a nossa solução permite uma rápida integração nos sistemas existentes. A ligação de novas instalações, como instalações fotovoltaicas, estações de carga e acumuladores de bateria, também é possível, independentemente do fabricante. A comunicação com diferentes instalações, como equipamentos de medição de energia, controladores de carregamento e geradores de energia, pode ser personalizada. Um painel de controlo opcional permite-lhe acompanhar as tendências e visualizar e avaliar o estado atual da sua infraestrutura energética. A otimização dos consumidores controláveis e não controláveis através da utilização da IA permite distribuir eficientemente a energia de acordo com a utilização da rede, a radiação solar e o preço. O sistema está constantemente a procurar um equilíbrio entre a energia fornecida e produzida e os consumidores, com prioridade ou não.

Personalize o seu sistema de acordo com as suas necessidades: a peça central da nossa solução é um PLCnext Control. O controlador local para a gestão energética pode ser expandido a qualquer momento utilizando um serviço de IA, uma aplicação e outros serviços na cloud. Isto inclui também a criação automática de funções de relatório.

Estações de carga para veículos elétricos

Controlo inteligente de todos os fluxos de energia

O PLCnext Control local liga, gere e monitoriza os geradores e os consumidores de energia em tempo real. Integre e coordene instalações fotovoltaicas, estações de carga, acumuladores de bateria ou a eletricidade extraída da rede. Esta solução autónoma já assegura a eficiência energética de forma independente, uma vez que os fluxos de energia são coordenados de forma otimizada.

Parque de estacionamento com estações de carga

Otimização de IA para eficiência de custos e respeito pelo ambiente

Para tirar o máximo partido da gestão energética, o sistema está a ser expandido para incluir inteligência artificial. Ao longo do tempo, o nosso sistema de gestão energética e de carga aprende os padrões gerais de consumo. Com base em vários dados, como os preços da energia, a radiação solar ou as especificações do utilizador, a IA elabora uma gestão equilibrada da carga e garante uma eficiência cada vez maior.

Estacionamento com estações de carga

Solução 100% personalizada conforme necessário

O nosso sistema de gestão energética MINT já pode ter em conta instalações fotovoltaicas, estações de carga, acumuladores de bateria e o seu pico de carga acordado contratualmente. Gostaria de ligar outras instalações na empresa ou um sistema de gestão de edifícios especial com visualização individualizada? Nós tratamos das suas necessidades.

Conversa entre parceiros de negócios com tablet

Visão geral cómoda do processo de carregamento através da aplicação

Com a ligação opcional da aplicação móvel MyCapacity da Cegeka, pode criar comodidade adicional para os seus utilizadores e, ao mesmo tempo, permitir otimizações adicionais. A hora de partida desejada e a capacidade de carregamento do veículo elétrico podem ser definidas e o estado do processo de carregamento pode ser visualizado a qualquer momento. As curvas de carga ideais são continuamente calculadas pelo sistema de gestão energética com base nestes dados.

Vantagens

  • Redução dos custos de energia e distribuição de carga otimizada pela rede através do controlo inteligente de todos os fluxos de energia
  • Rápida integração de instalações locais de energia renovável em infraestruturas existentes e novas graças a um ecossistema aberto
  • Prevenção de picos de consumo excessivos e melhor utilização possível da energia solar autogerada graças à utilização do PLCnext Control
  • Máxima flexibilidade graças a uma ligação de infraestruturas de carregamento independente do fabricante

Contacto

Carlos Coutinho
Carlos Coutinho
Marketing and Product Manager, Portugal
Teremos todo o gosto em apoiá-lo numa gestão energética sustentável.