Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Drenagem de túneis Realize uma operação de sistema eficiente em termos energéticos e a longo prazo com as nossas soluções de monitorização e controlo para estações elevatórias.

Drenagem de túneis

Desafio


Bloqueio de túnel

Inundações e águas residuais contaminadas

Eventos climatéricos extremos, bem como a proximidade do nível das águas subterrâneas, requerem sistemas complexos de drenagem em túneis. Para além de se evitar inundações, têm de ser igualmente transportados de forma segura para fora do túnel líquidos inflamáveis, tais como combustível ou água para extinção de incêndios contaminada. Uma monitorização contínua da disponibilidade das bombas é essencial para a proteção dos utilizadores do túnel e de instalações subterrâneas.

Solução


Estação elevatória para drenagem em túnel

Automação inteligente de bombas

As estações elevatórias de drenagem evitam que o túnel fique inundado durante tempestades e garantem a descarga da água para extinção de incêndios contaminada em situações de emergência. Para tal, a água que entrou é recolhida no túnel e direcionada para a canalização. Para movimentar as massas de água, são necessárias bombas de alto débito.

Para além das infraestruturas de rede e de controlo redundantes, a Phoenix Contact oferece soluções para a monitorização do desempenho e a regulação fiável das bombas de drenagem, mesmo em caso de falha de comunicação.

Com base na alteração do nível da água, o PLC controla várias bombas de acordo com as suas horas de funcionamento ou arranques do motor. Juntamente com um diagnóstico detalhado, monitorização e registo de dados, o sistema garante uma aplicação fiável e energeticamente eficiente para túneis. Cada anomalia é transmitida ao controlador do nível superior, para a manutenção preditiva.

Película de químicos no solo

Proteção contra químicos perigosos

No fluxo de tráfego normal, em caso de acidente ou incêndio, podem ser igualmente transportados para o sistema de drenagem líquidos tóxicos ou explosivos. Por este motivo, antes de entrar na estação elevatória, a água é controlada quanto à presença de químicos perigosos, como por ex., combustível ou água para extinção de incêndios contaminada. Em caso de perigo, são implementadas medidas de proteção ou o sistema de bombas é completamente desligado.

Ecrã tátil para a manutenção preventiva de bombas em túneis

Manutenção preditiva

Realize uma operação eficiente em termos energéticos e a longo prazo com as nossas soluções integradas de monitorização e controlo para estações elevatórias. O registo das variáveis relevantes, tais como vibrações, temperaturas ou vedações, permite a manutenção preditiva. Isto permite um ótimo funcionamento das suas bombas e uma drenagem fiável da estrutura do seu túnel.

Vantagens

  • Minimização da necessidade de manutenção graças à manutenção preditiva
  • Redução do consumo de energia através da operação ideal das bombas
  • Registo detalhado de dados operacionais, como por exemplo, horas de funcionamento, temperatura e nível de água

Contacto

O seu contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Terei todo o prazer em aconselhá-lo nos seus projetos de modernização ou de expansão. Beneficie da nossa experiência de longa data e da nossa abrangente oferta de serviços.

Produtos


Pessoa opera um tablet em frente a um quadro de comando

Ainda não encontrou o produto adequado?

Entre em contacto connosco. Aconselhamo-lo e encontramos juntos a solução ideal.

White Paper Segurança cibernética
Acesso remoto seguro em funcionamento em túnel

Leia o nosso White Paper para saber como pode maximizar a segurança do acesso remoto aos seus sistemas e proteger-se contra ataques informáticos e software maligno.

Solicitar White Paper
Transmissão de dados segura