Captação de água Campo de poços com colaboradores

Controlador inteligente de bombas para poços profundos Abastecimento de água potável preparado para o futuro

  • Preservação de recursos através de um controlo objetivo do sistema de poços e um desempenho da bomba em função da necessidade

  • Esforço de engenharia minimizado graças à parametrização intuitiva

  • Transparência na monitorização graças a opções de diagnóstico abrangentes

  • Menor desgaste graças à proteção dos elementos individuais dos poços

  • Visualização web intuitiva para o diagnóstico no local

Campo de poços

Os poços de água subterrânea assumem a tarefa do abastecimento de água municipal

Operação energeticamente eficiente de poços profundos

Os poços de água subterrânea são essenciais para cobrir o consumo de água potável das populações, o qual varia bastante ao longo do dia. Para garantir uma potência de bombeamento equilibrada de cada poço, bem como níveis de água subterrâneas constantes, é necessário um elevado padrão técnico para o controlo dos poços e das bombas.

Com a criação ou modernização de sistemas de transporte para a captação de águas subterrâneas, o foco está na redução da energia necessária e na redução do desgaste nas bombas para poços profundos. As bombas são um dos maiores consumidores de energia no abastecimento de água potável. Com um controlo das bombas otimizado em função da necessidade, as águas subterrâneas são transportadas com uma pressão constante, mas apenas a potência necessária das bombas é consultada.
Ter em consideração uma operação energeticamente eficiente da bomba durante a fase de execução técnica não só poupa valiosos recursos, mas também reduz custos.

De uma perspetiva económica, faz sentido fazer o investimento na moderna tecnologia de automação para um controlo dos poços otimizado em função das necessidades. Com a manutenção preventiva das bombas para poços profundos e a aplicação da tecnologia de controlo remoto, os operadores de bombas beneficiam de uma maior eficiência, fiabilidade operacional e operação confortável a longo prazo.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Well Control Solução para a automação inteligente de poços

A Phoenix Contact ajuda-o com uma moderna tecnologia de automação para uma operação dos seus poços profundos otimizada em termos de desempenho e de custos. Well Control, a solução para o controlo inteligente de bombas para poços profundos, garante o abastecimento de água potável seguro e uma excecional potência de bombeamento dos poços. Todos os dados operacionais e dispositivos de campo relevantes para o abastecimento, como, por ex., bombas, válvulas e atuadores, podem ser controlados e monitorizados através da manutenção remota. Assim, tem o fornecimento de água e a pressão de alimentação sempre sob controlo.

Well Control é uma solução para quadros de comando configurável e pré-configurada, incluindo software, a qual assume todas as tarefas de controlo e regulação necessárias na captação de águas subterrâneas. Com o controlo otimizado dos poços pode operar toda a sua instalação de forma mais económica e eficiente.

Solução para a automação de poços

Transfira dados de processo de diferentes estações de controlo remoto de forma padronizada para a sala de comando.

Homem acede à gestão de poços em PC

Os dados dos dispositivos conectados podem ser consultados a partir de cada poço através de uma ligação direta.

Transparência na gestão de poços Acesso flexível aos dados

Para obter um aumento da eficiência durante o funcionamento, mantenha sob controlo os estados operacionais das suas bombas para poços profundos. Com Well Control monitorize facilmente a sua instalação à distância. Informações como as horas de funcionamento, a capacidade ou o consumo de energia podem ser transferidos para uma nuvem, por ex., através de MQTT.

Através da visualização web, tem acesso ao controlo das suas bombas e poços esteja onde estiver. Consulte fácil e rapidamente os valores medidos ou regule manualmente a potência da bomba. Tendo em consideração os atuais padrões de segurança, esta transparência permite configurar medidas imediatas ou etapas a longo prazo, como a gestão da manutenção.

Dois técnicos trabalham na tecnologia de automação para a captação de água

Desempenho integrado: intervenção de manutenção para a automação de poços

Solução de quadro de comando pronta a usar Hardware de automação inteligente

A peça central do Well Control é o controlador compacto AXC, equipado de forma ideal para expansões futuras graças à funcionalidade PROFINET e Modbus/TCP. O controlador inteligente protege as partes individuais do poço e assegura assim um menor desgaste.

Além disso, um conceito abrangente encarrega-se da proteção contra sobretensão e da alimentação de energia para a fiabilidade operacional necessária e intervenções de manutenção planeáveis.

Os módulos MCR da gama MINI Analog Pro também são adequados para utilização em ambientes adversos, como diversos tipos de poços. Graças ao condicionador de sinal muito compacto, todos os valores analógicos de entrada para o pós-processamento são filtrados e atualizados. É também possível, sem quaisquer problemas, um funcionamento como sistema de corte de alimentação dos dispositivos periféricos.

Homem com computador portátil em frente a quadro de comando durante a engenharia de bombas para poços

Assegure a disponibilidade da sua instalação através de uma biblioteca de software adaptada à gestão de recursos hídricos.

Engenharia eficiente Ligação fácil das bombas para poços

A ligação dos dispositivos de campo relevantes para o abastecimento é realizada através da biblioteca de software Water Functions. Com base nos blocos de função programados, a biblioteca de processos desenvolvida especialmente para a gestão de recursos hídricos, permite a engenharia eficiente das suas bombas para poços.

A parametrização guiada, totalmente sem programação, garante uma colocação em funcionamento simples. A ligação a uma central de comando através do protocolo de controlo remoto IEC 60870–5–104 também é fácil e rápida.

A aplicação da solução também é adequada para uma infraestrutura de poços complexa e pode ser integrada em processos da Tecnologia da informação já existentes em companhias das águas.