SPTH com Twin Design e Push-in Technology

24.09.2026
SPTH com Twin Design

Os novos bornes para placa de circuitos impressos SPTH 1,5 e 3 da Phoenix Contact combinam um design compacto com a comprovada Push-in Technology e permitem uma cablagem sem ferramentas de condutores até 4 mm².

Graças ao Twin Design com uma área de ocupação idêntica, mantém-se a compatibilidade com as disposições existentes. É, assim, possível alternar entre ligação push-in e ligação de parafuso sem alterações no layout da placa de circuito impresso nem no invólucro do equipamento. A geometria otimizada dos pinos de soldadura facilita o processo de montagem. Graças ao molde de inserção especial, os pinos são inseridos com precisão e segurança na placa de circuito impresso, o que reduz o esforço de montagem. Uma ampla abertura de teste permite realizar testes de forma confortável com todas as pontas de teste comuns com um diâmetro até 2 mm e aumenta a segurança na utilização. Com uma capacidade de condução de corrente até 32 A e uma tensão nominal de 400 V, as bornes de placa de circuito impresso SPTH 1,5 e 3 são adequadas tanto para aplicações de sinal como de potência. A nova solução combina um design compacto com uma elevada qualidade de ligação e contribui para acelerar os processos de fabrico e aumentar a flexibilidade no desenvolvimento de equipamentos.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management