O programa de produtos Push-X continua a crescer

20.04.2026
Régua de bornes com bornes e Push-X Technology

A Phoenix Contact está a ampliar seu programa de produtos XT com réguas de bornes com secção transversal nominal de 4 mm². Isto torna consistentemente possível uma cablagem sem ferramentas para secções transversais do condutor de 0,34 a 25 mm².

Os novos bornes de passagem oferecem todas as vantagens da inovadora Push-X Technology: permitem a cablagem de todos os tipos de condutores, rígidos ou flexíveis, mesmo sem terminal ponteira. A mola de contacto pré-tensionada de fábrica garante conforto operacional e torna a ligação particularmente simples. A identificação visual e acústica clara da ligação de condutores garante uma segurança adicional e um manuseamento claro. O botão de pressão cor de laranja facilita a libertação do condutor e a pré-tensão da mola. Com uma corrente nominal de 32 A e uma tensão nominal de 500 V, as réguas de bornes XT 4 são ideais para processos de cablagem manuais e automatizados. Assim, a Phoenix Contact oferece uma solução completa para a cablagem de diferentes secções transversais de condutores – rápida, segura e eficiente.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management