Webinar: One matingface for all possibilities, from classic to modern connection technologies

08.10.2025 | 09:30 - 10:00
4 electricistas com imagem de fundo do Push-x

Uma Interface, Todas as Possibilidades: Da Ligação Clássica à Tecnologia Mais Moderna.

  • Webinar transmito em direto e em inglês

Do parafuso ao Push-X, explore as soluções de ligação que tornam os seus projetos mais eficientes e flexíveis.
Aprenda os fundamentos, receba dicas de especialistas e conheça as opções de conectores com passo de 3,5 / 3,81 mm, ideais para secções de cabo entre 0,14 e 1,5 mm².

Prepare-se para uma sessão prática e informativa que o ajudará a escolher a melhor tecnologia de ligação para as suas aplicações.

INSCRIÇÃO
Os webinars da Phoenix Contact são transmitidos em direto, de forma totalmente gratuita. A participação requer apenas um registo prévio, que pode ser feito através do formulário.

Local: Online, Internacional
Data: 08.10.2025
Hora: 09:30 - 10:00
Contacto
Rute Silva
Rute Silva | Marketing