Webinar: Gestão Inteligente em Edifícios

28.05.2024 | 10:00 - 11:00
Gestão Inteligente em Edifícios

Com dados, através da automação, libertamos o potencial dos edifícios inteligentes, para que vivamos com mais conforto e trabalhemos de forma mais eficiente.

Dia 28 de maio, das 10h às 11h

Objetivos

A digitalização deve servir as pessoas. Especialmente onde vivem e trabalham. É por isso que se automatizam os edifícios a se adaptarem às necessidades específicas de cada pessoa. Como é isto possível? Dados. Dados. Dados. São a base para esta interação. Com dados, através da automação, libertamos o potencial dos edifícios inteligentes, para que vivamos com mais conforto e trabalhamos de forma mais eficiente, possibilitando a interação inteligente entre edifícios e pessoas. Neste webinar, o nosso objetivo é mostrar a oferta atual da Phoenix Contact para tornar inteligentes os atuais e novos edifícios em Portugal.

ORADOR

  • Carlos Coutinho - Marketing and Product Manager

INSCRIÇÃO
Os webinars da Phoenix Contact são transmitidos em direto, de forma totalmente gratuita. A participação requer apenas um registo prévio, que pode ser feito através do formulário.

Contacto
Rute Silva
Rute Silva | Marketing