Webinar: Continuidade de serviço - dicas para elaboração de projetos
Ao projetar um quadro de comando e controlo (ou quadro de automação), será que uma simples fonte de alimentação é suficiente para assegurar elevada continuidade de serviço?
Ao projetar um quadro de comando e controlo (ou quadro de automação), alguma atenção é dada ao fornecimento de energia ao autómato e equipamentos relacionados (e.g. switches ethernet, consola ou PC, outros equipamentos de comando). Normalmente, uma simples fonte de alimentação é suficiente. Mas quando se pretende ter energia 24/7, uma fonte é suficiente? A resposta pode ser não. Neste caso, pode considerar-se duas fontes, ou uma bateria, ou ambas.
Este webinar explora cenários em que a escolha da fonte de alimentação, baterias, módulos de redundância e disjuntores eletrónicos contribuem para ter um sistema fiável de fornecimento de energia 24/7.
ORADOR
- Carlos Coutinho - Marketing and Product Manager
INSCRIÇÃO
Os webinars da Phoenix Contact são transmitidos em direto, de forma totalmente gratuita. A participação requer apenas um registo prévio, que pode ser feito através do formulário.
Inscrições abertas!
Ir para formulário de inscriçãoPróxima data: 17 de outubro, das 10 às 11h
Nota: no formulário de inscrição do webinar estão disponíveis as duas datas.