Webinar: Cibersegurança – Diretiva NIS2 – Transposição regulamentar para Portugal
Na era da digitalização, nada é mais importante do que a proteção de dados: sejam os seus dados pessoais ou os dados da sua empresa. Em todo o mundo, cerca de 66 % das empresas de pequena e média dimensão já foram alvo de ciberataques.
Dia 14 de maio, das 16h às 17h
Objetivos
Apesar de muitas empresas estarem cientes do perigo do cibercrime, subestimam as consequências dispendiosas para as suas máquinas e sistemas. A segurança da tecnologia da informação nas nossas instalações pode prevenir falhas, sabotagem ou perda de dados, protegendo assim, contra danos económicos significativos. Está previsto para Portugal em 2024, a transposição da diretiva NIS2, relativa às exigências regulamentares em Cibersegurança para instalações críticas, para a regulamentação nacional. É objetivo deste webinar explicar o que está a mudar e interligar com as soluções proposta pela Phoenix Contact.
ORADOR
- Carlos Coutinho - Marketing and Product Manager
INSCRIÇÃO
Os webinars da Phoenix Contact são transmitidos em direto, de forma totalmente gratuita. A participação requer apenas um registo prévio, que pode ser feito através do formulário.
Inscrições abertas!
Ir para formulário de inscriçãoPróxima data: 16 de maio, das 10h às 11h
Nota: no formulário de inscrição do webinar estão disponíveis as duas datas.