A França cria soluções de mobilidade com baixa emissões para o futuro

Os colaboradores usam bicicletas e um veículo elétrico para reduzir a sua pegada de CO₂.
Tesla numa área de serviço

Finalidade do projeto

A filial francesa decidiu promover soluções de mobilidade com baixas emissões. Por este motivo, a empresa adquiriu bicicletas e um veículo elétrico. Isto motiva os colaboradores de forma ativa a repensar como se deslocam e a recorrer a alternativas.

Marcos

  • Usar bicicletas em vez de veículos para trajetos curtos.
  • Incentivar a repensar e promover uma forma ecológica e sustentável de deslocação.

2

Bicicletas para uso dos colaboradores

1

Veículo elétrico

Duas ideias neutras em termos de clima

Com o objetivo de reduzir as emissões de CO₂, a filial francesa criou duas ofertas em simultâneo: os colaboradores podem usar bicicletas para determinados aspetos e um veículo elétrico é um novo membro da frota.

Colaboradores com bicicletas em à frente do edifício da filial francesa

Bicicletas para a pausa

Como oferta para uma pausa ecológica e sustentável, os colaboradores têm duas bicicletas à sua disposição, que podem ser simplesmente reservadas. Quer seja para uma pausa para almoço ao ar livre ou para uma pequena deslocação de compras, as bicicletas podem ser usadas a qualquer momento, desde que estejam disponíveis.

Tesla da filial francesa da Phoenix Contact

Veículo elétrico para a frota

A filial francesa está a abdicar sucessivamente dos seus veículos a diesel e a gasolina a favor de veículos híbridos e elétricos. Redução de 50 % de emissões, redução de 50 % de custos de energia – é o que dizem os factos. Para provar como o veículo é eficiente, profissional e adequado para o quotidiano, a filial também participou com um Tesla num rali. Com o objetivo de sensibilizar e promover a condução com baixas emissões, este veículo será utilizado, nomeadamente, para visitas a clientes.

Image for sustainability development goal number 13
Ação climática

Neutralidade climática num pacote duplo

A redução das nossas emissões de CO₂ está no centro dos nossos esforços. E compete-nos a tarefa de apoiar os nossos colaboradores neste processo.

Rémi Roux, Communication Manager

O seu contacto para este projeto

Rémi Roux
Rémi Roux
Communication Manager

Também pode ser do seu interesse