Automação inteligente de bombas Controlar estações elevatórias de águas residuais de forma eficiente.

Tecnologia de controlo remoto para estações elevatórias de águas residuais descentralizadas
  • Solução de software e quadro de comando pronta a usar
  • Monitorização contínua e controlo de estações elevatórias de águas residuais descentralizadas
  • Mais eficiência graças a um funcionamento das estações elevatórias simples, de duas e quatro bombas em função das necessidades
  • Interface de controlo remoto integrada para a transmissão de dados num controlador superior, bem como envio de SMS
  • Parametrização rápida e diagnóstico simples através do painel tátil integrado
Estação elevatória de águas residuais da cidade de Laatzen com veículo de apoio técnico

Modernização das estações elevatórias de águas residuais

A modernização de infraestruturas antigas é complicada devido à diversidade de componentes, tecnologias e condições-quadro estruturais usadas. Foi por essa razão que o operador optou pela solução integrada Pump Control para a nova estrutura técnica das 17 estações elevatórias de águas residuais da cidade de Laatzen. Os controladores de bomba existentes
foram equipados com tecnologia de automação baseada em PLCnext Technology ou substituídos. Isto permitiu transformá-los numa interface inteligente para o controlador.
Isto representa uma vantagem para o pessoal operador, visto simplificar a operação e a manutenção. Agora é possível aceder a todas as informações necessárias das estações elevatórias de águas residuais, independentemente do local e da hora.

Estação elevatória de águas residuais com ligação de controlo remoto

Funcionamento económico das bombas para bombeamento de águas residuais

Estações elevatórias e estações de bombeamento são componentes importantes de uma eliminação de águas residuais fiável. São necessárias em todos os locais onde as águas residuais não conseguem escorrer devido a diferenças de altura.
Durante o planeamento de estações elevatórias de águas residuais modernas, é necessário considerar as interferências externas, como p. ex. volumes de precipitação, para além dos crescentes requisitos técnicos de instalações para águas residuais. O aumento das pressões sobre os custos ao mesmo tempo que se pede uma elevada flexibilidade exige novos conceitos de controlo. As soluções de automação de bombas contribuem para a segurança da instalação, durabilidade e eficiência energética de longo prazo.

Garanta uma operação fiável e energeticamente eficiente, ao modernizar estações elevatórias de águas residuais e ligá-las a controladores para uma monitorização ininterrupta. Os sistemas sem fio em conjunto com protocolos de controlo remoto seguros permitem um acesso remoto simples, reduzem os tempos de inatividade e tornam o planeamento de manutenção mais simples.

Fabian Pasimeni - Phoenix Contact, Director Global Industry Management Urban Infrastructure | Smart City
Director Global Industry Management Urban Infrastructure, Fabian Pasimeni

Pump Control Estações elevatórias de águas residuais podem ser inteligentes

Deixe o Pump Control assumir todas as tarefas de comando e de regulação para estações elevatórias de águas residuais descentralizadas. O quadro de comando pronto a instalar, em conjunto com o respetivo software, é a solução para a automação de bombas inteligente com ligação remota.

O Pump Control garante uma leitura de confiança e a transmissão de dados de processo relevantes da medição de níveis e de caudal para a sala de comando. Pode monitorizar confortavelmente as suas estações elevatórias à distância através da interface remota OPC UA. O acesso a todas as informações é possível através de sistemas sem fios em combinação com protocolos seguros de controlo remoto.

Controlo de estações elevatórias de águas residuais descentralizadas

Monitorização e controlo de estações elevatórias de águas residuais descentralizadas

Soluções flexíveis para estações de bombeamento descentralizadas

Controlador de relé PLC logic instalado no quadro de comando
Controlo de bombas inteligente com PLCnext Control montado num quadro de comando
Técnico observa a solução de portal baseada na Web no seu smartphone em frente a um quadro de comando
Controlador de relé PLC logic instalado no quadro de comando

Regule estações elevatórias de águas residuais mais pequenas com até duas bombas com o controlador de relé modular PLC logic.

A solução simples permite ligar e desligar os agregados e medir os níveis. Visualização local através do painel tátil aplicada de forma económica. A monitorização é realizada através de uma interface remota integrada (modem opcional).

Ir para os controladores e sistemas I/O
Controlo de bombas inteligente com PLCnext Control montado num quadro de comando

Modernize aplicações complexas com a solução de software Pump Control. Converta facilmente o seu controlador numa estação elevatória de águas residuais, que permite operar até quatro bombas com conversores de frequência, assim como com medições analógicas.

A visualização Web em HMTL5 permite ajustar todos os parâmetros sem complicações. Uma interface de controlo remoto através de OPC UA integrada permite a ligação ao portal.

Ir para o software Pump Control
Técnico observa a solução de portal baseada na Web no seu smartphone em frente a um quadro de comando

Gostaria de ter acesso a todas as informações necessárias das suas estações elevatórias de águas residuais, independentemente da hora e do local, mas não dispõe de uma infraestrutura própria?
Usufrua das vantagens da nossa solução de cloud integrada, que cumpre todos os requisitos comuns das diretivas de segurança de TI.

O portal baseado na Web da Phoenix Contact funciona como controlador central. Todos os dados de funcionamento são apresentados e registados num histórico acessível a longo prazo. Deixa de ser necessário fazer arrancar regularmente as estações de bombeamento, porque os caudais, para além dos ciclos de comutação e das horas de operação, são documentados. A manutenção e os custos de conservação do pessoal operador são totalmente eliminados.

Mais sobre soluções em cloud
Topologia: soluções para estações de bombeamento descentralizadas

Modernize aplicações complexas, utilizando a plataforma de controlo aberta PLCnext Technology, ou crie estações de bombeamento simples com o controlador de relé modular PLC logic.

Diagnóstico remoto móvel possível no tablet

Identificar as avarias sem ser necessário visitar a estação elevatória de águas residuais descentralizada.

Diagnóstico remoto móvel

Graças à gestão de alarmes inteligente e à interface de controlo remoto integrada, pode informar-se constantemente sobre o estado atual da sua instalação. O Pump Control permite aceder a inúmeros dados de funcionamento e informações sobre a sua instalação.
Receba informações por SMS em caso de avarias. O estado da instalação pode ser confortavelmente analisado à distância e as medidas de otimização são imediatamente iniciadas.

Técnico entre bombas

Prevenção do funcionamento em vazio de bombas graças a um controlo de nível dinâmico.

Manutenção preventiva

Prolongue o tempo de vida da sua instalação com o Pump Control e reduza os tempos de inatividade e as avarias. O Pump Control permite-lhe realizar uma manutenção preventiva da sua instalação graças à transmissão de dados de medição e de operação relevantes para um controlador superior.
O registo contínuo destes dados permite diagnosticar vários estados de operação, como p. ex. a paragem das bombas. As medidas de manutenção correspondentes podem ser iniciadas atempadamente e os custos de conservação reduzidos.

Visualização do software para automação de estações elevatórias

A visualização pode ser adaptada ao layout desejado da empresa.

Colocação em funcionamento descomplicada

Realize uma automação eficiente das estações elevatórias, p. ex., para o esvaziamento de recipientes, ajustando e parametrizando o controlo de bombas facilmente no local. Todos os parâmetros podem ser rapidamente ajustados através da visualização.
Os custos de instalação são significativamente reduzidos graças à ligação de sinais digitais simples. Além da alimentação do quadro de comando, os operadores precisam apenas de ligar os sensores para o nível de altura, caudal e medição de corrente, bem como os diferentes sinais de entrada de teclas, botões ou outras mensagens convencionais.

Ícone da app de software Pump Control

Converta o seu controlador numa estação elevatória de águas residuais

Sem custos para engenharia e programação: para obter um controlo da bomba em função das necessidades com limiares de comutação dinâmicos, basta expandir um PLCnext Control com a solução de software Pump Control.
Em conjunto consigo, podemos projetar uma aplicação individualizada ou adaptá-la aos seus requisitos.

Descubra a versão de teste gratuita na PLCnext Store.