Poupar tempo e custos com cablagem preparada para o futuro
O foco da All Electric Society está nos campos da eletrificação, interligação e automatização. Neste contexto, a cablagem simples e sem falhas de máquinas e sistemas está a tornar-se cada vez mais importante e a necessidade de ligações de encaixe à prova de falhas está a crescer. Conectores e soluções de cablagem sem ferramentas aumentam a eficiência durante a instalação e formam um pilar para a concretização dos planos da All Electric Society.
Vantagens para si
- A tecnologia Push-Lock permite uma ligação simples e sem ferramentas de condutores rígidos e flexíveis com e sem terminais ponteira
- Ligação de condutor intuitiva graças a codificação colorida e numérica da alavanca de contacto
- 30 % menor do que um conector M12, o formato compacto dos conectores Push-Lock M8 oferece uma poupança de espaço significativa
- Ligação firme e fiável graças a forças de extração de condutor elevadas com tecnologia comprovada de mola
- Funcionamento seguro graças à ligação de PE estável e resistente a vibrações a longo prazo e à blindagem de 360°
Conectores M8 com ligação Push-Lock
Em sistemas cada vez mais interligados, as funções são descentralizadas e os equipamentos e sensores inteligentes são miniaturizados. Os conectores M8 montáveis permitem uma cablagem flexível com economia de espaço. A ligação Push-Lock permite aqui uma cablagem conveniente sem ferramentas. Isto oferece-lhe uma enorme poupança de tempo e uma instalação segura.
Ligação simples e intuitiva
Poupe tempo e evite erros de ligação. Com conectores Push-Lock M8, é possível ligar condutores rígidos e flexíveis com e sem terminais ponteira de forma confortável e sem ferramentas. As câmaras de aperto são abertas e fechadas através de alavanca. A cor e a codificação numérica dos porta-contatos permite que os condutores sejam atribuídos diretamente.
Instalação economizadora de espaço
A tendência para a miniaturização também continua na cablagem de campo e de rede. Quer se trate da ligação de sensores compactos ou da transmissão de dados e sinais de pequenos dispositivos, isto significa para a tecnologia de ligação: os conectores devem tornar-se mais pequenos, mais potentes e mais fiáveis ao mesmo tempo. O conector Push-Lock M8 é um terço mais pequeno do que o conector M12. Oferece uma poupança de espaço significativa com as mesmas características industriais fiáveis.
Cablagem preparada para o futuro
Com as exigências crescentes em matéria de automatização, as exigências em matéria de soluções de cablagem em áreas protegidas por PI também estão a crescer. Quer se trate de propriedades de transmissão ou facilidade de instalação, a tecnologia de ligação está sempre a melhorar. Com conectores Push-Lock M8 para transmissão de dados preparada para o futuro com PROFINET ou Single Pair Ethernet (SPE), os comprimentos dos cabos podem agora também ser determinados de forma flexível nesta área.