Conectores de equipamento M12 Power com sistema de fecho rápido Push-Pull

19.03.2026
Conectores de equipamento M12 Power com sistema de fecho rápido Push-Pull

Os novos conectores de equipamento M12 Push-Pull para potência da Phoenix Contact ampliam o portfólio existente com uma solução compacta para a transmissão fiável de potência.

O sistema de fecho rápido Push-Pull permite a ligação fácil e rápida de pares de conectores. Em comparação com a ligação de parafuso, o esforço de instalação é reduzido em até 80 %. Os conectores transmitem correntes até 16 A e tensões até 630 V. Diferentes variantes de invólucro permitem a integração flexível em diferentes situações de instalação. As portas M12 embutidas suportam um conceito de equipamento que poupa espaço. As ligações de equipamento são compatíveis tanto com conectores de parafuso como com conectores Push-Pull.

Com esta expansão, os conectores de equipamento M12 para soldadura por refluxo agora estão totalmente disponíveis com a inovadora tecnologia de ligação Push-Pull – para a transmissão de sinais, dados e potência.

Contacto de imprensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management