CHARX connect - Cabos de carga DC com plugue NACS, CCS e GB/T para estações de carga doméstica e de carga rápida

Cabos de carga DC para estações de carga doméstica e estações de carga rápida

Os cabos de carga DC CHARX connect são utilizados para o carregamento rápido de veículos elétricos com até 1000 kW e estão disponíveis com conectores de carga NACS, CCS e GB/T. Nosso portfólio é dividido em diferentes classes de potência e, portanto, oferece o cabo de carga adequado para cada aplicação – desde a estação de carga doméstica DC no Carport até a estação de carga HPC em estação de recarga rápida.

Go to Product Detail Page for item 1577408
CHARX PT2C-DC375-10,0MES00P1 - Cabo de carga DC
CHARX PT2C-DC375-10,0MES00P1 - Cabo de carga DC
1577408

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Condutor de carga DC HPC, até 500 A em Boost mode, 375 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, Modelo funcional individual, cabo: 10 m, preto, reto, Suporta tecnologia de medição de quatro condutores, Com sensores de temperatura analógicos, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com contatos de potência DC intercambiáveis, com contato PP ligado, Logotipo PHOENIX CONTACT, com base na IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Go to Product Detail Page for item 1085797
EV-T2CCS-MF-M4X10 - Kit de reparação
EV-T2CCS-MF-M4X10 - Kit de reparação
1085797

CHARX connect, CCS tipo 2, Kit de reparação, Acessórios, caixa: preto, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com 5 parafusos de cabeça chata M4X10 com acionamento de segurança Torx (IPR TORX PLUS®), para o intercâmbio da moldura da frente de encaixe de conectores de carga para veículos, IEC 62196-3-1, Substituição sem esvaziar o líquido refrigerante

Go to Product Detail Page for item 1739103
CHARX ST2C-DC150-7,5MCS00P1 - Cabo de carga DC
CHARX ST2C-DC150-7,5MCS00P1 - Cabo de carga DC
1739103

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Condutor de carga DC, 150 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 7,5 m, preto, reto, Suporta tecnologia de medição de quatro condutores, Com sensores de temperatura analógicos, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com contatos de potência DC intercambiáveis, com contato PP ligado, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Go to Product Detail Page for item 1674654
CHARX ST2C-DC150-7,0MCS00P1 - Cabo de carga DC
CHARX ST2C-DC150-7,0MCS00P1 - Cabo de carga DC
1674654

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Condutor de carga DC, 150 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 7 m, preto, reto, Suporta tecnologia de medição de quatro condutores, Com sensores de temperatura analógicos, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com contatos de potência DC intercambiáveis, com contato PP ligado, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Go to Product Detail Page for item 1087136
EV-T2HPCC-DC500A-4,0M50ECBK11 - Cabo de carga DC
EV-T2HPCC-DC500A-4,0M50ECBK11 - Cabo de carga DC
1087136

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Condutor de carga DC HPC, até 700 A em Boost mode, 500 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e condutor refrigerados, cabo: 4 m, preto, reto, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com contatos de potência DC intercambiáveis, sem passagem de parede, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3-1, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Go to Product Detail Page for item 1339209
EV-T2G4CC-DC80A-7,5M16ESBK11 - Cabo de carga DC
EV-T2G4CC-DC80A-7,5M16ESBK11 - Cabo de carga DC
1339209

CHARX connect compact, CCS tipo 2, Condutor de carga DC, 80 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 7,5 m, preto, reto, com contato PP ligado, Com sensores de temperatura analógicos, Logotipo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: gerenciamento de cabos eventualmente necessário., IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Go to Product Detail Page for item 1674652
CHARX ST2C-DC150-10,0MCS00P1 - Cabo de carga DC
CHARX ST2C-DC150-10,0MCS00P1 - Cabo de carga DC
1674652

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Condutor de carga DC, 150 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 10 m, preto, reto, Suporta tecnologia de medição de quatro condutores, Com sensores de temperatura analógicos, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com contatos de potência DC intercambiáveis, com contato PP ligado, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Suas vantagens

  • Tecnologia de carregamento rápido confiável do líder de mercado em cabos de carga refrigerados
  • Amplo programa de produtos para NACS, CCS tipo 1, CCS tipo 2 e GB/T
  • Classes de potência para todas as aplicações – de 40 kW a 1.000 kW
  • Manuseio confortável graças a um design ergonômico
  • Mediante consulta, com seu logotipo e montagem de cabos personalizada
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949

Nossos cabos de carga DC em comparação Decida qual família de produtos é perfeita para sua aplicação

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Padrões de carga CCS tipo 1, CCS tipo 2 NACS, CCS tipo 1, CCS tipo 2, GB/T NACS, CCS tipo 1, CCS tipo 2, GB/T ⁵⁾
Corrente de carga no Boost Mode ¹⁾ - 500 A 500 A, 700 A, 1.000 A
Corrente de carga constante ²⁾ 40 A, 80 A, 125 A 150 A, 200 A, 250 A 375 A, 500 A, 800 A
Tensão de dimensionamento 1.000 V 1.000 V 1.000 V
Área de aplicação Carregamento em áreas privadas e semipúblicas com tempos de carga de cerca de 2 a 3 horas Carregamento rápido em áreas semipúblicas e públicas com tempos de carga inferiores a 1 hora High Power Charging ultrarrápido em áreas públicas com tempos de carga de apenas alguns minutos
Molduras da frente de encaixe e contatos DC substituíveis ³⁾
Contatos intercambiáveis ³⁾
Tecnologia de medição de quatro condutores ³⁾
Refrigeração líquida ⁴⁾
Ver lista de produtos Ver lista de produtos Ver lista de produtos

¹⁾ O intervalo de tempo possível depende de várias condições de operação; ver explicações sobre o Boost Mode abaixo.
²⁾ Em cumprimento das disposições padronizadas e com cabos de carga refrigerados dependendo da potência de refrigeração.
³⁾ Funcionalidade não disponível para todos os artigos. Consulte a página de detalhes do respectivo artigo para obter mais informações.
⁴⁾ Exceção: O CHARX connect professional na classe de potência de 500 A (375 A contínuo) não tem refrigeração líquida.
⁵⁾ As variantes GB/T do CHARX connect professional estão atualmente disponíveis apenas na China.

Exemplo de curva de carga de um cabo de carga DC no Boost Mode para uma potência de carga brevemente maior

Maior potência de carga no Boost Mode Como funciona e o que precisa ser considerado?

Como fabricante, projetamos nossos cabos de carga DC para uma corrente nominal IN definida por nós para operação contínua em temperaturas ambiente de -30 a +40 °C. No chamado Boost Mode, alguns cabos de carga DC podem fornecer temporariamente potências de carga significativamente maiores. Para esse fim, especificamos uma corrente máxima Imax no folheto informativo do respectivo artigo.

A duração possível da operação de um cabo de carga no Boost Mode depende de várias condições operacionais, como a potência de refrigeração, a temperatura ambiente, a frequência do ponto de carregamento e o design da tomada de carga do veículo. Os cabos de carga também podem operar por um período mais curto em uma temperatura ambiente mais alta.

Os fabricantes e operadores de estações de carga que usam o Boost Mode devem realizar o monitoramento contínuo da temperatura nos contatos de potência DC usando os sensores de temperatura integrados. Quando a temperatura limite Tmax de +90 °C for atingida, o processo de carregamento deverá ser cancelado. Ao se aproximar da temperatura limite, é aconselhável reduzir a corrente de carga antecipadamente, p. ex., para a corrente nominal IN. Isso é chamado de redução de carga.

CHARX connect professional Cabos de carga refrigerados e não refrigerados para High Power Charging ultrarrápido

Homem carrega caminhão elétrico com um cabo de carga HPC
Mulher carrega o veículo elétrico em uma estação de carga rápida com o cabo de carga HPC
O processo de carregamento na estação de carga CCS é faturado - a fatura aparece no smartphone
Conector de carga CCS de uma estação de carga rápida sobre o chão na chuva
O técnico de serviço substitui a frente de encaixe de um conector de carga HPC em uma estação de carga rápida
Homem carrega caminhão elétrico com um cabo de carga HPC

Nossos cabos de carga HPC com refrigeração líquida funcionam com uma mistura de água e glicol que não agride o meio ambiente e é de manutenção fácil. Eles transmitem até 1 MW com segurança e capacidade de gerenciamento ilimitadas, o que também os torna atraentes para veículos utilitários. O portfólio abrange os seguintes padrões de carga e classes de potência:

  • NACS
    • Disponível a partir do T1 2026 / acima de 600 A contínuos / 1.000 V
  • CCS tipo 1
    • 700 A no Boost Mode / 500 A contínuo / 1.000 V
  • CCS tipo 2
    • 1.000 A no Boost Mode / 800 A contínuo / 1.000 V
    • 700 A no Boost Mode / 500 A contínuo / 1.000 V
  • GB/T
    • 600 A no Boost Mode / 500 A contínuo / 1.000 V

Mulher carrega o veículo elétrico em uma estação de carga rápida com o cabo de carga HPC

Nossos cabos de carga HPC também estão disponíveis sem refrigeração líquida. Em vez disso, eles usam uma bitola de condutor maior e, portanto, podem transmitir 500 kW, o que é suficiente para muitas aplicações de HPC. Eles estão disponíveis para os seguintes padrões de carga:

  • NACS
    • 500 A no Boost Mode / 375 A contínuo / 1.000 V
  • CCS tipo 1
    • 500 A no Boost Mode / 375 A contínuo / 1.000 V
  • CCS tipo 2
    • 500 A no Boost Mode / 375 A contínuo / 1.000 V

O processo de carregamento na estação de carga CCS é faturado - a fatura aparece no smartphone

Para atender a todos os requisitos de faturamento de acordo com a Lei de Medição e Calibração alemã, muitos de nossos cabos e conectores de carga DC já estão preparados para a tecnologia de medição de quatro fios e, portanto, estão preparados para o futuro. A tecnologia de medição de quatro condutores permite registrar a dissipação de potência no cabo de carga, de modo a ser possível determinar com exatidão a energia transmitida para o veículo elétrico.

Conector de carga CCS de uma estação de carga rápida sobre o chão na chuva

Os conceitos de vedação inteligentes dos nossos cabos de carga DC garantem total estanqueidade longitudinal, o que protege completamente as partes energizadas dentro da caixa contra a umidade. Isso maximiza a segurança elétrica e aumenta o desempenho seguro das estações de carga. Diversos testes em nosso laboratório de testes e aprovações credenciado garantem uma qualidade do material e do processamento consistentemente alta. Isso torna nossos conectores de carga particularmente robustos, resistentes e duráveis, mesmo em condições externas adversas.

O técnico de serviço substitui a frente de encaixe de um conector de carga HPC em uma estação de carga rápida

Apesar dos materiais robustos, os conectores de carga em pontos de carga semipúblicos ou públicos estão sujeitos a intervalos regulares de manutenção, também devido ao manuseio inadequado. Os danos geralmente ocorrem na frente de encaixe. É possível usar nossos kits de reparo disponíveis separadamente para substituir de forma rápida e fácil a estrutura da frente de encaixe e os contatos no conector de carga. Não há necessidade de substituir todo o cabo de carga. Isso é mais sustentável, economiza tempo e dinheiro, e aumenta a disponibilidade de suas estações de carga.

Vista em 3D

Conhecer agora em 3D

Veja o conector de carga CCS refrigerado da família CHARX connect professional com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto de qualquer ângulo.

CHARX connect compact Cabos de carga CCS compactos para a faixa inferior de potência

Homem carregando veículo elétrico em casa em uma estação de carga doméstica com um cabo de carga CCS
Conector de carga CCS e carport com instalação fotovoltaica, carro elétrico e estação de carga doméstica DC
Veículo elétrico é carregado com conector de carga CCS
Cabos de carga CCS para aplicações Vehicle-to-Grid e Vehicle-to-Home
Homem carregando veículo elétrico em casa em uma estação de carga doméstica com um cabo de carga CCS

O carregamento com corrente contínua também está sendo cada vez mais usado nos setores doméstico, de alimentação e de varejo, onde são comuns tempos de espera de duas a três horas. Portanto, as baixas potências de carga DC de até cerca de 100 kW geralmente são suficientes. Os cabos de carga CCS compactos CHARX connect compact são a solução ideal e econômica para isso. O portfólio abrange os seguintes padrões de carga e classes de potência:

  • CCS tipo 1
    • 40 A/1.000 V
    • 80 A/1.000 V
    • 125 A/1.000 V
  • CCS tipo 2
    • 40 A/1.000 V
    • 80 A/1.000 V

Conector de carga CCS e carport com instalação fotovoltaica, carro elétrico e estação de carga doméstica DC

Em comparação com os cabos de carga CCS convencionais, o CHARX connect compact é 35% menor e até 75% mais leve. Graças ao seu design exigente e compacto, os conectores de carga CCS são perfeitamente adaptados às estações de carga domésticas DC modernas e às estações de carga DC menores do setor comercial público.

Veículo elétrico é carregado com conector de carga CCS

O cabo de carga CCS compacto foi premiado com o Good Design Award 2021. O design dos conectores de carga foi desenvolvido em conjunto com o designer Stephan Gahlow, de Hamburgo, e impressionou o júri com seu estilo moderno. Além disso, o formato ergonômico da área do punho garante um manuseio fácil e uma sensação confortável.

Cabos de carga CCS para aplicações Vehicle-to-Grid e Vehicle-to-Home

Graças à tecnologia de conversor bidirecional, em um futuro próximo as estações de carga domésticas DC terão capacidade de efetuar alimentações de energia Vehicle-to-Grid e Vehicle-to-Home. Nesse caso, a corrente pode fluir de forma controlada da bateria do veículo, por meio da estação de carga, até a rede elétrica ou a própria casa. Nossos cabos de carga CCS compactos são a solução ideal para essas aplicações V2G e V2H.

Vista em 3D

Conhecer agora em 3D

Veja o conector de carga CCS compacto da família CHARX connect compact com um maior nível de detalhe. Ampliando e rodando livremente, será possível observar o produto a partir de qualquer ângulo.

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas sobre nossos produtos e soluções

Daniel Manini - Head of e-Mobility - Phoenix Contact Brasil
Daniel Manini
Head de e-Mobility - Brasil
+55 11 99464 2050
Terei prazer em assessorar você em seu projeto de infraestrutura de carregamento.

Novos produtos

Cabo de carga NACS para carregamento DC com até 500 A
Cabos de carga HPC refrigerados CHARX connect professional para até 1.000 kW
Cabos de carga CCS CHARX connect standard
Cabos de carga DC GB/T CHARX connect standard
Cabo de carga DC CHARX connect compact na classe de potência até 125 kW
Disponível em Q1/2026

Cabo de carga NACS para carregamento DC de até 500 A

High Power Charging para a América do Norte

Os conectores de carga HPC CHARX connect professional não refrigerados agora também estão disponíveis para o North American Charging Standard. Os cabos de carga 100% compatíveis com as normas transmitem até 500 kW em Boost Mode ou 375 kW constantes e impressionam pela segurança e ergonomia particularmente elevadas.

Características principais

  • Corrente de carga em Boost Mode: até 500 A
  • Corrente de carga constante: 200 A, 375 A
  • Tensão de dimensionamento: 1.000 V
  • Comprimento do cabo: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Sistema de sensores de temperatura: Pt 1000
  • Tecnologia de medição de quatro condutores (somente para 375 A)
  • Grau de proteção: IP67 (encaixado)
  • Certificações: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

Suas vantagens

  • A pega separada e ergonômica garante um manuseio confortável e evita o aquecimento das superfícies da pega
  • Proteção contra toque com os dedos com tampas encapsuladas e sistema de sensores de temperatura preciso oferecem segurança máxima
  • A conformidade com as normas UL, SAE, IEC e IATF garante qualidade e compatibilidade particularmente altas
  • Mediante consulta, com seu logotipo, comprimento de cabo individual e extremidade de cabo montada

Cabos de carga CCS para até 1.000 kW

High Power Charging com novo conceito de refrigeração

A segunda geração de conectores de carga HPC CHARX connect professional refrigerados transmite até 1 MW no Boost Mode. Com essa enorme potência, não apenas os carros elétricos podem ser carregados em apenas alguns minutos. Mesmo os veículos utilitários com baterias grandes ficam rapidamente prontos para serem usados novamente.

Características principais

  • Padrão de carga: CCS tipo 2
  • Corrente de carga com refrigeração ativa: 1.000 A no Boost Mode, 800 A de forma contínua
  • Corrente de carga com refrigeração passiva: 800 A no Boost Mode, 600 A de forma contínua
  • Tensão de dimensionamento: 1.000 V
  • Agente de refrigeração: água e glicol
  • Sistema de sensores de temperatura: Pt 1000
  • Tecnologia de medição de quatro condutores
  • Grau de proteção: IP67

Suas vantagens

  • Potência de carga de até 1.000 kW graças ao novo conceito de refrigeração, com manuseio melhorado ao mesmo tempo
  • Conceito de conexão personalizado mediante solicitação – feito sob medida para sua estação de carga HPC
  • Frente de encaixe totalmente intercambiável para manutenção rápida, econômica e sustentável
  • Detecção de vazamentos confiável e econômica por meio do monitor de isolamento
  • Faturamento de acordo com a legislação de calibração graças à tecnologia de medição de quatro condutores integrada

Cabos de carga CCS da nova geração

Robustos, de manutenção fácil, sofisticados

Nossa nova geração de conectores de carga CCS CHARX connect standard, testados e comprovados, abrange a faixa de potência média de 150 a 250 kW. No novo design da caixa, a família de produtos oferece muitas melhorias em termos de robustez, segurança, faturamento e manutenção.

Características principais

  • Padrão de carga: CCS tipo 2
  • Corrente de dimensionamento DC: 150 A ... 250 A
  • Tensão de dimensionamento DC: 1.000 V
  • Bitola de condutor: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Sistema de sensores de temperatura: 2 x Pt 1000
  • Tecnologia de medição de quatro condutores
  • Grau de proteção: IP54 (encaixado)
  • Comprimento do cabo: 4 m … 10 m

Suas vantagens

  • Amplo portfólio para todas as aplicações de carregamento DC na faixa de potência média
  • Design do conector especialmente robusto e durável para alta disponibilidade
  • A preparação para a tecnologia de medição a quatro fios permite um faturamento simples e de acordo com a legislação de calibração
  • Alta segurança devido ao sistema de vedação de duas câmaras para separar DC+ e DC-
  • Manutenção rápida e econômica graças à frente de encaixe intercambiável, incluindo contatos de potência

Cabos de carga DC GB/T da nova geração

Robustos, duráveis, adaptáveis

Os novos conectores de carga DC CHARX connect standard, conforme o padrão chinês GB/T, abrangem as classes de potência de 125 e 250 kW. Eles podem ser adaptados de acordo com suas necessidades e impressionam por seus materiais de alta qualidade, tecnologia confiável e manuseio ergonômico.

Características principais

  • Padrão de carga: GB/T
  • Corrente de dimensionamento DC: 125 A ... 250 A
  • Tensão de dimensionamento DC: 1.000 V
  • Bitola de condutor: 2 x 35 mm² ... 70 mm²
  • Sistema de sensores de temperatura: 2 x Pt 1000
  • Grau de proteção: IP54 (encaixado)
  • Comprimento do cabo: 2 m ... 10 m
  • Certificação CE

Suas vantagens

  • Design do conector robusto e durável para uma disponibilidade particularmente alta
  • Fita de LED livremente controlável para indicação de estado intuitiva nas suas cores
  • Boost Mode opcional permitindo maiores potências de carga, até 500 kW, por um curto período de tempo
  • Interruptor S1 opcional para a realização de aplicações específicas do cliente
  • A pedido, com cor de caixa individual, logotipo do cliente e sensores de temperatura alternativos

Cabos de carga CCS compactos

Agora para potências de carga de até 125 kW

A nova classe de potência do cabo de carga CCS tipo 1 CHARX connect compact consegue transmitir 125 kW de modo constante. Com seu design sofisticado, os conectores de carga CCS são adequados para modernas estações de carga doméstica e estações de carga DC menores em frotas de veículos e no setor comercial público.

Características principais

  • Padrão de carga: CCS tipo 1
  • Corrente de carga constante: 125 A
  • Tensão de dimensionamento: 1.000 V
  • Bitola de condutor: 1 AWG
  • Grau de proteção: IP44 (encaixado)
  • Certificações: UL 2251 (UL 2202 Ready), ISO/IEC 15118

Suas vantagens

  • O cabo de carga certo para cada aplicação, do carport à estação de recarga
  • Manuseio cômodo graças a um design ergonômico
  • Alta flexibilidade do cabo, mesmo em climas frios
  • Disponível com seu logotipo mediante solicitação – para uma marca consistente de suas estações de carga
  • Desenvolvido e produzido conforme a norma automotiva IATF 16949