Cabo de carga de corrente contínua com conector de carga do veículo e extremidade do cabo aberta para o carregamento rápido com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV) com tomadas de carga do veículo CCS tipo 2, para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE)
CHARX ST2C-DC150-10,0MCS00P1
-
Cabo de carga DC
1674652
CHARX connect standard, CCS tipo 2, Condutor de carga DC, 150 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 10 m, preto, reto, Suporta tecnologia de medição de quatro condutores, Com sensores de temperatura analógicos, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com contatos de potência DC intercambiáveis, com contato PP ligado, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabos de carga DC |
Família de produtos | CHARX connect standard |
Tecnologia | Combined Charging System |
Aplicação | para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV) |
para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE) | |
Equipamento | Suporta tecnologia de medição de quatro condutores |
Com sensores de temperatura analógicos | |
com moldura da frente de encaixe intercambiável | |
com contatos de potência DC intercambiáveis | |
com contato PP ligado | |
Padrão de carga | CCS tipo 2 |
Modo de carga | Modo 4 |
Logotipo aplicado | Logotipo PHOENIX CONTACT |
Monitoramento de temperatura | 2x Pt 1000 |
Potência e corrente de carga (Carregamento com corrente contínua) | |
Tipo da corrente de carga | DC |
Corrente de carga | 150 A DC |
Potência de carga | 150 kW |
Tensão nominal | 1000 V |
Potência e corrente de carga (Carregamento com corrente contínua no Boost Mode) | |
Tipo da corrente de carga | Boost Mode DC |
Definição das conexões (Leistungskontakte) | |
Nota sobre o tipo de conexão | Conexão por crimpagem, não separável |
Quantidade | 3 (PE, DC+, DC-) |
Tensão nominal | 1000 V DC |
Corrente nominal | 150 A (até 40 ℃) |
Definição das conexões (Signalkontakte) | |
Nota sobre o tipo de conexão | Conexão por crimpagem, não separável |
Tipo de transmissão de sinais | Modulação por largura de impulso com comunicação Powerline modulada conforme ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Quantidade | 2 (CP, PP) |
Tensão nominal | 30 V AC |
Corrente nominal | 2 A |
Codificação | 1500 Ω (entre PE e PP) |
Contato de sinal PP conectado no condutor | |
Sistema de sensores de temperatura (Pt 1000) | |
Tipo de sensor | Pt 1000 |
Normas / Determinações | DIN EN 60751 |
Locais de montagem | 2 sensores nos contatos DC |
Temperatura de desligamento | 90 °C |
Conector de carga para veículos | |
Largura | 72 mm |
Altura | 181,1 mm |
Profundidade | 285,3 mm |
Cor (Caixa) | preto (9005) |
Cor (Área do punho) | preto (9005) |
Cor (Frente de encaixe) | preto (9005) |
Cor (Cabo) | preto (9005) |
Material (Conector de carga do veículo) | Plástico |
Material (Revestimento exterior do cabo) | TPE-U |
Material (Superfície de contato) | Prata |
Nota | A aparência da cor e o nível de brilho do cabo de carga podem variar. |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Frente de encaixe) |
Extensão da linha | 10 m ±50 mm |
Normas/disposições relativas a cabos | DIN EN 50620 |
Certificações dos cabos | VDE-Reg. |
Tipo de cabo | Classe 6 |
Tipo de condutor | reto |
Estrutura dos condutores | 2 x 35 mm² + 1 x 16 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
Diâmetro externo de linha | 26,10 mm ±0,5 mm |
Revestimento externo, material | TPE-U |
Comprimento do isolamento da capa | 180 mm ±10 mm |
Comprimento de decapagem | 180 mm ±10 mm |
Resistência da linha | 0,000272 Ω/m |
Raio de flexão | 261 mm ±1 mm (10 x D) |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | > 10000 |
Força de inserção | < 100 N |
Força de tração | < 100 N |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (Conector de carga do veículo) | IP55 (encaixado, o grau de proteção em estado pronto para operação e plugado somente pode ser assegurado se ambos os conectores forem produtos originais da Phoenix Contact ou produtos em conformidade com as normas correspondentes) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 40 °C |
máx. 55 °C (Redução de corrente necessária, observe o valor-limite da temperatura de contato DC de 90 °C) | |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | máx. 5000 m (acima do nível do mar) |
Normas | |
Normas / Determinações | IEC 62196-3 |
Código | 1674652 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | XWBA |
Chave de produto | XWBMHD |
GTIN | 4067923224186 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 14.800 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 13.734 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Comando de carregamento DC 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Kit de reparação 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Kit de reparação 1081734
-
EV-LABEL-K - Autocolante 1309761
-
EV-LABEL-L - Autocolante 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Prensa-cabos 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Módulo de potência DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Módulo de potência DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Módulo de potência DC 1296467
-
TW 50/ 1-CL - Borne de passagem 1708744
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Conector para placa de circuito impresso 1464111
-
ES-BPC-C 35 BK - Conector 1176270
-
ES-BPC-C 35 OG - Conector 1176276
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Borne de placa de circuito impresso 1841555
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP