Nossos cabos de carga HPC com refrigeração líquida funcionam com uma mistura de água e glicol que não agride o meio ambiente e é de manutenção fácil. Eles transmitem até 1 MW com segurança e capacidade de gerenciamento ilimitadas, o que também os torna atraentes para veículos utilitários. O portfólio abrange os seguintes padrões de carga e classes de potência:
- NACS
- Disponível a partir do T1 2026 / acima de 600 A contínuos / 1.000 V
- CCS tipo 1
- 700 A no Boost Mode / 500 A contínuo / 1.000 V
- CCS tipo 2
- 1.000 A no Boost Mode / 800 A contínuo / 1.000 V
- 700 A no Boost Mode / 500 A contínuo / 1.000 V
- GB/T
- 600 A no Boost Mode / 500 A contínuo / 1.000 V