Dispositivo de proteção contra surtos, listado pela UL tipo 1 e IEC tipo 1/2, dois canais com contato de sinalização remota, para 48 V DC, 2 fios mais terra
Proteção contra sobretensão para sistemas de fornecimento de energia norte-americanos
Os sistemas de abastecimento elétrico segundo o modelo norte-americano diferem significativamente daqueles segundo a IEC. Além das tensões e dos tipos de rede, os requisitos técnicos e normativos também diferem. Os dispositivos de proteção contra surtos segundo a IEC não estão em conformidade com estes requisitos, portanto, existem dispositivos de proteção contra surtos especiais para sistemas de abastecimento norte-americanos. Estes estão em conformidade com as normas norte-americanas conforme UL e CSA.
Dispositivo de proteção contra surtos de tensão tipo 1, UL Recognized, e plug para dispositivo de proteção contra surtos de tensão IEC tipo 2 com varistor e dispositivo de desconexão térmica para uso com elementos básicos VAL-US, notificação de erros mecânica e visual
Dispositivo de proteção contra surtos, listado pela UL tipo 1 e IEC tipo 2, dois canais com contato de sinalização remota, para 600 V AC Corner-grounded Delta.
Dispositivo de proteção contra surtos, listado pela UL tipo 1 e IEC tipo 1/2, um canal com contato de sinalização remota, para 48 V DC.
Dispositivo de proteção contra sobretensões transitórias Tipo 1, UL Recognized, e plugue para dispositivo de proteção contra surtos IEC Tipo 2 com centelhador a gás e dispositivo de desconexão térmico para a utilização com elementos básicos VAL-US, notificação de defeito mecânica e visual
Dispositivo de proteção contra surtos de tensão tipo 1, UL Recognized, e plug para dispositivo de proteção contra surtos de tensão IEC tipo 2 com varistor e dispositivo de desconexão térmica para uso com elementos básicos VAL-US, notificação de erros mecânica e visual
Dispositivo de proteção contra surtos, listado pela UL tipo 1 e IEC tipo 2, um canal com contato de sinalização remota, para 277 V AC.
Dispositivo de proteção contra surtos, listado pela UL tipo 1 e IEC tipo 2, três canais com contato de sinalização remota, para 240/480 V bifásico AC, 3 fios mais terra.
Dispositivo de proteção contra surtos de tensão tipo 1, UL Recognized, e plug para dispositivo de proteção contra surtos de tensão IEC tipo 2 com varistor e dispositivo de desconexão térmica para uso com elementos básicos VAL-US, notificação de erros mecânica e visual
Dispositivo de proteção contra surtos de tensão tipo 1, UL Recognized, e plug para dispositivo de proteção contra surtos de tensão IEC tipo 2 com varistor e dispositivo de desconexão térmica para uso com elementos básicos VAL-US, notificação de erros mecânica e visual
Suas vantagens
- Integração simples em aplicações existentes graças a UL-Open Type 1 Listed
- Disponível para todas as configurações de rede comuns conforme NEMA
- Produtos disponíveis, aplicáveis e montáveis em toda a Europa graças à marcação CE
- Monitoramento simples do estado do sistema graças à indicação de estado local e ao contato de sinalização remota
- Plugues podem ser testados com CHECKMASTER 2
Proteção contra sobretensão para sistemas de alimentação norte-americanos – VAL-US
O portfólio de produtos – VAL-US
VAL-US são dispositivos de proteção contra surtos plugáveis para instalações na América do Norte. Além disso, estes artigos são utilizados em regiões que exigem tipos de rede de alimentação conforme o padrão NEMA.
A série VAL-US abrange um grande número de configurações de circuito. Estão disponíveis variantes do produto adequadas para sistemas comuns, como Split-Phase de 120/240 V e Wye de 277/480 V, bem como para tipos especiais de rede de alimentação, como High-Leg Delta e Corner-Grounded Delta de 120/208/240 V. O elemento de base aloja os conectores para os circuitos individuais. O estado dos conectores pode ser controlado remotamente pelo contato de sinalização remota integrado. Os conectores possuem uma janela com indicação de estado visual. Isso permite identificar conectores sobrecarregados diretamente no local. O elemento de base e o respectivo conector estão codificados entre si. Isto evita a substituição ou manipulação erradas dos conectores em trabalhos de manutenção.
Os produtos da família VAL-US são UL Listed, sendo assim perfeitamente adaptados para a utilização no mercado americano.
Proteção contra sobretensão para tipos de rede de alimentação norte-americanos com marcação CE
Proteção contra sobretensão Open Type 1 Listed conforme UL 1449
VAL-US oferece a maior seleção de dispositivos de proteção contra surtos (SPDs) com registro UL "Open Type". "Open Type", também chamado "Open Terminal", é uma categoria de dispositivos de proteção contra surtos introduzida na UL 1449. Esta categoria permite que os dispositivos de proteção contra surtos para montagem em trilho de fixação obtenham uma certificação UL-Listed.
As certificações UL-Open Type 1 Listed da série VAL-US simplifica claramente a aprovação e homologação de instalações e sistemas por parte dos inspetores.
Graças à conformidade CE, os produtos estão disponíveis em toda a Europa e podem ser respectivamente utilizados e instalados.