VAL-US-240/40/2+1-FM
-
Dispositivo de proteção contra surtos
2910365
Surge protective device,UL Listed type 1 and IEC type 2, three channel with remote indicator contact for 240/480 V split phase AC, 3-wire plus ground.
Detalhes do produto
Tipo de produto | Proteção contra sobretensão para fornecimento de energia NEMA |
Família de produtos | VALVETRAB US |
Tipo de proteção de acordo com IEC | II |
T2 | |
Tipos EN | T2 |
Sistema de alimentação de corrente IEC | TN-S |
TT | |
Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
Número de pólos | 3 |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, contato de transmissão remota |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indicação/sinalização remota | |
Denominação conexão | Contato de transmissão remota de defeito |
Função de comutação | Contato reversível |
Tensão operacional | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Corrente de operação | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M5 |
Torque de aperto | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Comprimento de decapagem | 16 mm |
Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Bitola do condutor AWG | 15 ... 2 |
Tipo de conexão | Terminal elétrico formato forquilha |
Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Contato de transmissão remota de defeito | |
Tipo de conexão | Conexão de encaixe/conexão a parafuso através de COMBICON |
Rosca | M2 |
Torque de aperto | 0,25 Nm |
Comprimento de decapagem | 7 mm |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
Desenho de medidas |
|
Largura | 53,4 mm |
Altura | 98,7 mm |
Profundidade | 65,7 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
Passo horizontal | 3 TE |
Cor | preto (RAL 9005) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Valor CTI do material | 600 |
Material isolante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiais | I |
Material caixa | PA 6.6 |
PBT |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Circuitos de proteção | L-N |
N-PE | |
Inversão de chave | 2L-N & N-GND |
Tensão nominal UN | 240/480 V AC (TN-S) |
Freqüência nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
Máxima tensão contínua UC (L-N) | 385 V AC |
Máxima tensão contínua UC (L-PE) | 385 V AC |
Máxima tensão contínua UC (N-PE) | 305 V AC |
Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 20 kA |
Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 40 kA |
Capacidade de extinção de corrente sequencial Ifi (N-PE) | 100 A (305 V AC) |
Resistência a curto-circuito ISCCR | 25 kA |
Nível de proteção Up | ≤ 1,8 kV |
Tensão residual Ures (L-N) | ≤ 1,8 kV (com In) |
≤ 1,6 kV (com 10 kA) | |
≤ 1,4 kV (com 5 kA) | |
≤ 1,3 kV (com 3 kA) | |
Tensão residual Ures (L-PE) | ≤ 2,2 kV (com In) |
≤ 1,7 kV (com 10 kA) | |
≤ 1,5 kV (com 5 kA) | |
≤ 1,4 kV (com 3 kA) | |
Tensão residual Ures (N-PE) | ≤ 0,4 kV (com In) |
≤ 0,25 kV (com 10 kA) | |
≤ 0,15 kV (com 5 kA) | |
≤ 0,1 kV (com 3 kA) | |
Reação TOV com UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / withstand mode) | |
Reação TOV com UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Tempo de resposta tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo de resposta tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tempo de resposta tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 125 A (gG) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 (só com utilização de todos os terminais) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
Impactos (Operação) | 25g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibração (funcionamento) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Especificações UL | |
Tensão contínua máxima MCOV (L-L) | 750 V AC |
Tensão contínua máxima MCOV (L-N) | 385 V AC |
Tensão contínua máxima MCOV (L-G) | 385 V AC |
Tensão contínua máxima MCOV (N-G) | 305 V AC |
Resistência a curto-circuito (SCCR) | 200 kA |
Proteção de tensão nominal VPR (L-L) | 2500 V |
Proteção de tensão nominal VPR (L-N) | 1500 V |
Proteção de tensão nominal VPR (L-G) | 2000 V |
Proteção de tensão nominal VPR (N-G) | 1200 V |
Tipo UL | Tipo 1 |
Corrente nominal de descarga In | 20 kA |
Máxima corrente de pico por fase | 40 kA |
Circuitos de proteção | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Tensão nominal | 240/480 V AC (Fase dividida) |
Sistema de distribuição de energia | Split phase |
Frequência nominal | 50/60 Hz |
Tipo SPD | 1 |
Indicação UL/sinalização remota | |
Tensão operacional | 125 V AC |
Corrente de operação AC | 1 A AC |
Dados de conexão UL | |
Torque de aperto | 30 lbf-in. |
Bitola do condutor AWG | 14 ... 2 |
Distâncias de isolamento e fuga | |
Normas / Determinações | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normas/disposições | IEC 61643-11 |
Observação | 2011 |
Normas/disposições | EN 61643-11 |
Observação | 2012 |
Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
Código | 2910365 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | CL13 |
Chave de produto | CL132U |
Página de catálogo | Página 94 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626445045 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 335 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 309 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
MPB F600X16/ 1GS - Ponte de conexão 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Ponte de conexão 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponte de conexão 2830443
-
MPB 18/4-12 - Ponte de conexão 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Ponte de conexão 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Ponte de conexão 2809241
-
MPB 18/1-57 - Ponte de conexão 2809238
-
MPB 18/1-12 - Ponte de conexão 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponte de conexão 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponte de conexão 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponte de conexão 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponte de conexão 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponte de conexão 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponte de conexão 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador de terminais 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador de terminais 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de passagem 2749880
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Chave de fenda 1206463
-
VAL-US-240/40-P - Plugue para proteção contra surtos tipo 1 2910336
-
GDT-US-NG/40-P - Plugue para proteção contra surtos tipo 1 2910342
Suas vantagens
Com contato de sinalização remota sem potencial
Indicação óptica do estado de cada condutor de descarga
Condutor de descarga de vários canais tipo2
Codificação mecânica de todos os pontos de encaixe
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP