Elemento de base para dispositivo de proteção contra surtos do tipo 1 e tipo 2 da série VAL-MS com conexão separada de condutor de campo e conexão de condutor interna, separação de isolamento sem ferramenta, ponto de teste e contatos de sinalização remota. Formato: 1 canal, possibilidade de jumpeamento.
Proteção contra sobretensão para sistemas de fornecimento de energia norte-americanos
Os sistemas de abastecimento elétrico segundo o modelo norte-americano diferem significativamente daqueles segundo a IEC. Além das tensões e dos tipos de rede, os requisitos técnicos e normativos também diferem. Os dispositivos de proteção contra surtos segundo a IEC não estão em conformidade com estes requisitos, portanto, existem dispositivos de proteção contra surtos especiais para sistemas de abastecimento norte-americanos. Estes estão em conformidade com as normas norte-americanas conforme UL e CSA.
Dispositivo plugável universal de proteção contra descargas atmosféricas / surtos de tensão à base de varistor para aplicações de 48/60 V DC com dois condutores e aterramento, com contato de sinalização remota
Dispositivo plugável universal de proteção contra descargas atmosféricas / surtos de tensão à base de varistor para aplicações de 48/60 V DC com dois condutores e aterramento, com contato de sinalização remota
Proteção contra surtos composto de base e plugue de proteção com varistor de alta potência, para montagem sobre 35/7.5, 1 canal
Ponte conectora de encaixe para jumpear no centro do terminal de VAL-MS BE-AR, 2 pinos, cor: vermelho
Elemento de base para dispositivo de proteção contra sobretensão do tipo 1 e tipo 2 da série VAL-MS com conexão separada de condutor de campo e conexão de condutor interna, separação de isolamento sem ferramenta, ponto de teste e contatos de sinalização remota. Formato: 1 canal, possibilidade de jumpeamento.
O VAL-MS-AR T1/T2 75/FM é um DPS de alta capacidade para iluminação do tipo 1 e comutação de corrente de impulso do tipo 2, ideal para aplicações com alta corrente de carga e alto risco de sobretensão.
A base VAL-MS BE-AR/FM dispõe de uma separação que separa o condutor de campo do modo protegido para o diagnóstico de campo. Módulos de entrada e saída independentes do mesmo lado com terminais de ligação à terra do lado oposto. Todos os terminais são parafusos de encaixe para corrente de alta intensidade para condutores rígidos ou flexíveis, sem isolamento ou equipados com terminais tubulares.
Módulo de dispositivos de proteção contra surtos do equalizador, 3 modos, dispositivos de proteção tipo 2 para sinais de 2 condutores paralelos, redundantes (4 condutores) até 75 V com borne de seccionamento de campo e contato de monitoramento de campo Forma C.
Proteção contra surtos composto de base e plugue de proteção com varistor de alta potência, para montagem sobre 35/7.5, 1 canal
Elemento de terminais para isolamento da fiação de campo. Com conexão separada das linha do campo e internas, separação do isolamento sem ferramentas e ponto de teste. Formato: 1 canal, possibilidade de jumpeamento.
Suas vantagens
- Integração simples em aplicações existentes graças a UL-Open Type 1 Listed
- Disponível para todas as configurações de rede comuns conforme NEMA
- Produtos disponíveis, aplicáveis e montáveis em toda a Europa graças à marcação CE
- Monitoramento simples do estado do sistema graças à indicação de estado local e ao contato de sinalização remota
- Plugues podem ser testados com CHECKMASTER 2
Proteção contra sobretensão para sistemas de alimentação norte-americanos – VAL-US
O portfólio de produtos – VAL-US
VAL-US são dispositivos de proteção contra surtos plugáveis para instalações na América do Norte. Além disso, estes artigos são utilizados em regiões que exigem tipos de rede de alimentação conforme o padrão NEMA.
A série VAL-US abrange um grande número de configurações de circuito. Estão disponíveis variantes do produto adequadas para sistemas comuns, como Split-Phase de 120/240 V e Wye de 277/480 V, bem como para tipos especiais de rede de alimentação, como High-Leg Delta e Corner-Grounded Delta de 120/208/240 V. O elemento de base aloja os conectores para os circuitos individuais. O estado dos conectores pode ser controlado remotamente pelo contato de sinalização remota integrado. Os conectores possuem uma janela com indicação de estado visual. Isso permite identificar conectores sobrecarregados diretamente no local. O elemento de base e o respectivo conector estão codificados entre si. Isto evita a substituição ou manipulação erradas dos conectores em trabalhos de manutenção.
Os produtos da família VAL-US são UL Listed, sendo assim perfeitamente adaptados para a utilização no mercado americano.
Proteção contra sobretensão para tipos de rede de alimentação norte-americanos com marcação CE
Proteção contra sobretensão Open Type 1 Listed conforme UL 1449
VAL-US oferece a maior seleção de dispositivos de proteção contra surtos (SPDs) com registro UL "Open Type". "Open Type", também chamado "Open Terminal", é uma categoria de dispositivos de proteção contra surtos introduzida na UL 1449. Esta categoria permite que os dispositivos de proteção contra surtos para montagem em trilho de fixação obtenham uma certificação UL-Listed.
As certificações UL-Open Type 1 Listed da série VAL-US simplifica claramente a aprovação e homologação de instalações e sistemas por parte dos inspetores.
Graças à conformidade CE, os produtos estão disponíveis em toda a Europa e podem ser respectivamente utilizados e instalados.