VAL-MS BE-AR - Elemento de base da proteção contra sobretensão
2801065

Elemento de base para dispositivo de proteção contra sobretensão do tipo 1 e tipo 2 da série VAL-MS com conexão separada de condutor de campo e conexão de condutor interna, separação de isolamento sem ferramenta, ponto de teste e contatos de sinalização remota. Formato: 1 canal, possibilidade de jumpeamento.

Detalhes do produto








Suas vantagens

Conexões de condutor de campo separadas e conexões de condutor internas
Separação do condutor de campo sem ferramenta e ponto de teste
Proteção contra toque de grau IP20 em estado conectado
Codificação mediante a primeira conexão do conector de proteção
Verificado para aplicações ferroviárias