VAL-US-48/65/1+1V-FM
-
Dispositivo de proteção contra surtos
2910346
Dispositivo de proteção contra surtos, listado pela UL tipo 1 e IEC tipo 1/2, dois canais com contato de sinalização remota, para 48 V DC, 2 fios mais terra
Detalhes do produto
Tipo de produto | Proteção contra sobretensão para fornecimento de energia NEMA |
Família de produtos | VALVETRAB US |
Tipo de proteção de acordo com IEC | I / II |
T1 / T2 | |
Tipos EN | T1 / T2 |
Sistema de alimentação de corrente IEC | DC |
Formato | Módulo para trilho de fixação plugável em dois lados |
Número de pólos | 2 |
Sinalização de proteção contra surtos com defeito | óptico, contato de transmissão remota |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Indicação/sinalização remota | |
Denominação conexão | Contato de transmissão remota de defeito |
Função de comutação | Contato reversível |
Tensão operacional | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Corrente de operação | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M5 |
Torque de aperto | 4,5 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
Comprimento de decapagem | 16 mm |
Bitola do condutor, flexível | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 1,5 mm² ... 35 mm² |
Bitola do condutor AWG | 15 ... 2 |
Contato de transmissão remota de defeito | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Rosca | M2 |
Torque de aperto | 0,25 Nm |
Comprimento de decapagem | 7 mm |
Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 28 ... 16 |
Desenho de medidas |
|
Largura | 35,6 mm |
Altura | 96,8 mm |
Profundidade | 77,5 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
Passo horizontal | 2 TE |
Cor | preto (RAL 9005) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
Valor CTI do material | 600 |
Material isolante | PA 6.6/PBT |
Grupo de materiais | I |
Material caixa | PA 6.6 |
PBT |
Dados mecânicos | |
Parede lateral aberta | Não |
Inversão de chave | 1L-N & N-GND |
Tensão nominal UN | 60 V AC ±10 % (TN-S) |
60 V DC ±10 % | |
-48 V DC ±10 % (RRH) | |
Tensão contínua máxima UC | 100 V DC |
75 V AC | |
Corrente de carga nominal IL | 80 A |
Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 0,6 mA |
Corrente de descarga nominal In (8/20) µs | 12,5 kA |
Pico de corrente de descarga máx. Imáx. (8/20) µs | 65 kA |
Corrente de descarga lTotal (10/350) μs | 12,5 kA |
Resistência a curto-circuito ISCCR | 5 kA |
Nível de proteção Up | ≤ 0,4 kV |
Reação TOV com UT | 130 V DC (5 s / withstand mode) |
Tempo de resposta tA | ≤ 25 ns |
Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de passagem V | 80 A (gG) |
Fusível de pré-proteção máximo com cabeamento de linha de ramificação | 160 A (gG) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 (só com utilização de todos os terminais) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (a.n.m.) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
Impactos (Operação) | 30g (Semi-seno / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibração (funcionamento) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Especificações UL | |
Resistência a curto-circuito (SCCR) | 5 kA (DC) |
Proteção de tensão nominal VPR (DC+) - (DC-) | 400 V |
Proteção de tensão nominal VPR (DC+) - G | 400 V |
Proteção de tensão nominal VPR (DC-) - G | 600 V |
Tipo UL | Tipo 1 |
Corrente nominal de descarga In | 20 kA |
Máxima corrente de pico por fase | 65 kA |
Circuitos de proteção | (DC+) - (DC-) |
(DC+) - G | |
Tensão nominal | 48 V DC |
Sistema de distribuição de energia | DC |
Tipo SPD | 1 |
Indicação UL/sinalização remota | |
Tensão operacional | 125 V AC |
Corrente de operação AC | 1 A AC |
Dados de conexão UL | |
Torque de aperto | 30 lbf-in. |
Bitola do condutor AWG | 14 ... 2 |
Distâncias de isolamento e fuga | |
Normas / Determinações | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
Normas/disposições | IEC 61643-11 |
Observação | 2011 |
Normas/disposições | EN 61643-11 |
Observação | 2012 |
Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
Código | 2910346 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | CL11 |
Chave de produto | CL115U |
GTIN | 4055626444888 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 262 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 262 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponte de conexão 2830443
-
MPB 18/4-12 - Ponte de conexão 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Ponte de conexão 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Ponte de conexão 2809241
-
MPB 18/1-57 - Ponte de conexão 2809238
-
MPB 18/1-12 - Ponte de conexão 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponte de conexão 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponte de conexão 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponte de conexão 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponte de conexão 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponte de conexão 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponte de conexão 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marcador de terminais 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marcador de terminais 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Borne de passagem 2749880
-
UCT-TM 16 - Marcador de terminais 0829146
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
SZK PZ2 VDE - Chave de fenda 1206463
-
VAL-US-48/65-P - Plugue para proteção contra surtos tipo 1 2910328
Suas vantagens
Dispositivo de desconexão térmico de cada um dos conectores
Indicação óptica do estado de cada condutor de descarga
Plugável
Dispositivo de desconexão térmico de cada um dos conectores
Codificação mecânica de todos os pontos de encaixe
Fixação segura dos conectores em caso de descargas atmosféricas elevadas e fortes vibrações mediante travamento inovador
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP