SACC-E-M 8FS-3CON-M8/1,0 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1541733

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 3-polos, Soquete, reto, M8, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 1 m, 0,25 mm2, Cabo PVC

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Definições das conexões e codificações comuns para a transmissão de sinais com formato de design uniforme