SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1436369

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Universal, 8-polos, Soquete, reto, M12-Padrão, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,25 mm2, Cabo TPE

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Definições das conexões e codificações comuns para a transmissão de sinais com formato de design uniforme
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional