SACC-DSI-M12FS-8CON-M16 SHX - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1239752

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 8-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, Solda por onda, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Montagem fácil em placa de circuito impresso: conector de uma peça para solda por onda
Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento
Para uma elevada segurança de transmissão: conexão de blindagem opcional à caixa através de contato blindado