SACC-DSI-FS-4CON-PG9/0,5 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1556621

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Universal, 4-polos, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,34 mm2, Cabo TPE, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Definição corrente de todas as conexões e codificações para a transmissão de sinal, dados e potência com um formato design-in uniforme
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional
O travamento rápido SPEEDCON reduz os tempos de cabeamento