FL SWITCH 1100-8POE
-
Industrial Ethernet Switch
1343034
Switch Ethernet PoE++ conforme IEEE 802.3af/at/bt, com oito portas RJ45 PoE com 10/100/1000 MBit/s em todas as portas, detecção automática da velocidade de transmissão, função Autocrossing e QoS. 90 W por porta com uma capacidade de potência de 240 W
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
As portas RJ45 suportam uma velocidade de transmissão 10/100/1000 MBit/s
Mensagens com prioridade QoS (Qualidade do Serviço)
Indicações de diagnóstico local com LEDs
PROFINET com filtro PTCP para a comunicação confiável em redes PROFINET
Priorização melhorada do tráfego de dados para protocolo de automação
Energy Efficient Ethernet conforme IEEE 802.3az
Classe de conformidade PROFINET A para troca de dados em tempo real
A identificação de autonegociação e autocrossing facilita a instalação e montagem
Detecção automática de dispositivos alimentados de acordo com EEE 802.3at, 802.3af ou 802.3bt
LED de estado de POE por porta
Suporte para Jumbo Frames (tamanho do Frame de até 9216 Bytes/Frame)