Fontes de alimentação TRIO POWER com funcionalidade padrão
A família de fontes de alimentação TRIO POWER com conexão push-in foi aperfeiçoada para a utilização na construção de máquinas. Todas as funcionalidades e o formato economizador de espaço dos módulos monofásicos e trifásicos estão perfeitamente adaptados para os elevados requisitos. As fontes de alimentação de enorme robustez elétrica e mecânica asseguram uma alimentação confiável dos consumidores sob condições ambientais exigentes.
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10
-
Fonte de alimentação
2903160
Fonte de alimentação com chaveamento primário TRIO POWER com conexão push-in para a montagem em trilho de fixação, entrada: monofásica, saída: 48 V DC/10 A
Detalhes do produto
Operação AC | |
Tipo de rede | Rede em estrela |
Faixa de tensão nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
Faixa de tensão de entrada | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Rigidez dielétrica máx. | ≤ 300 V AC 15 s |
Tensão de rede nacional típica | 120 V AC |
230 V AC | |
Tipo de tensão da tensão de alimentação | AC/DC |
Irupção da corrente | 20 A (a 25 °C) |
Integral de colisão da corrente de ligação (I2t) | < 0,7 A2s |
Limitação da irrupção da corrente de ligação | típ. 20 A (após 1 ms) |
Faixa de frequência CA | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Tempo permissível de falha de rede | típ. 10 ms (120 V AC) |
típ. 15 ms (230 V AC) | |
Consumo de energia | 5,6 A (100 V AC) |
5,4 A (120 V AC) | |
2,6 A (230 V AC) | |
2,4 A (240 V AC) | |
Consumo de potência nominal | 604,7 VA |
Ligação de proteção | Proteção contra sobretensão de transientes; Varistor |
Fator de potência (cos phi) | 0,85 |
Tempo de ligação típico | < 1 s |
Fusível de entrada | 10 A (interno (proteção de dispositivos)) |
Seleção de fusível adequado para o contator de entrada | 10 A ... 16 A (Característica B, C, D, K) |
Corrente de fuga contra PE | < 3,5 mA |
Operação DC | |
Faixa de tensão nominal de entrada | 110 V DC ... 250 V DC |
Faixa de tensão de entrada | 99 V DC ... 275 V DC |
Tensão de ligação | ≥ 93 V DC |
Tensão de desligamento | < 85 V DC |
Tipo de tensão da tensão de alimentação | DC |
Tempo permissível de falha de rede | > 20 ms (230 V AC) |
Consumo de energia | 5 A (110 V DC) |
2,2 A (250 V DC) |
Eficiência | > 93 % (com 230 V AC e valores nominais) |
Característica de saída | U/I with dynamic load reserve |
Tensão de saída nominal | 48 V DC ±1 % |
Faixa de ajuste da tensão de saída (USet) | 36 V DC ... 55 V DC (> 48 V DC, potência constante limitada) |
Corrente nominal de saída (IN) | 10 A |
Boost dinâmico (IBoost din.) | 15 A (5 s) |
Redução de carga | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Resistência de feedback | ≤ 60 V DC |
Proteção contra sobretensão na saída (OVP) | ≤ 60 V DC |
Tolerância | < 1 % (Alteração de carga estática 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Alteração de carga dinâmica 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Alteração da tensão de entrada ±10 %) | |
Rypple residual | < 50 mVSS (com valores nominais) |
À prova de curto-circuito | sim |
À prova de circuito aberto | sim |
Potência de saída | 480 W |
720 W (5 s) | |
Picos de ligação com carga nominal | < 1000 mVSS |
Dissipação de energia sem carga nominal máxima | < 5,7 W (230 V) |
Dissipação de energia carga nominal máxima | < 44 W |
Tempo de subida | ≤ 30 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Ligável em paralelo | sim, para redundância e elevação de capacidade. |
Ligável em série | Sim |
Sinal: DC OK | |
Tensão de comutação máxima | 30 V AC/DC |
Capacidade de corrente | 100 mA |
Entrada | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 4 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 12 |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Saída | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 10 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 6 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 8 |
Comprimento de decapagem | 15 mm |
Sinal | |
Tipo de conexão | Conexão Push-in |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 1,5 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 1,5 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 16 |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Tipos de sinalização | LED |
Contato de sinal com potencial zero | |
Saída de sinal: Sinalização LED | |
Denominação sinalização | DC OK |
Indicação de estado | LED "DC OK" |
Cor | verde |
Número de fases | 1 |
Tensão de isolamento entrada/saída | 3 kV AC |
1,5 kV AC |
Tipo de produto | Fornecimento de energia |
Família de produtos | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1800000 h (25 °C) |
> 800000 h (40 °C) | |
> 480000 h (60 °C) | |
Propriedades de isolamento | |
Classe de proteção | I (no quadro de comando fechado) |
Grau de impurezas | 2 |
Largura | 68 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidade | 160 mm |
Medidas de montagem | |
Distância de montagem à direita/esquerda | 0 mm / 0 mm |
Distância de montagem em cima/embaixo | 50 mm / 50 mm |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | alinhamento possível: horizontal 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), vertical 50 mm |
Posição de montagem | Trilho de fixação horizontal NS 35, EN 60715 |
Com pintura de proteção | não |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (caixa / bornes) | V0 |
Material da caixa | Metal |
Versão da caixa | Alumínio (AlMg3) |
Modelo da cobertura | Policarbonato |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (tipo de início testado) | -40 °C |
Altura de aplicação | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Classe climática | 3K3 (de acordo com EN 60721) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | ≤ 95 % (com 25 °C, sem condensação) |
Choque | 18 ms, 30g, em cada direção (de acordo com IEC 60068-2-27) |
Vibração (funcionamento) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (de acordo com IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Aplicações ferroviárias | EN 50121-4 |
Norma - Equipamento de instalações de corrente intensa com meios de produção eletrônicos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norma - Limitação das correntes harmônicas e principal de rede | EN 61000-3-2 |
Norma - Segurança elétrica | IEC 62368-1 (SELV) |
Norma - Baixa tensão de proteção | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Norma - Isolação segura | DIN VDE 0100-410 |
Norma - Segurança de transformadores | EN 61558-2-16 (somente distâncias de isolamento e fuga) |
Certificações UL | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL reconhecido UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
Conformidade/certificações | |
SIL conforme IEC 61508 | 0 |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
Diretiva de baixa tensão | Conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE |
Requisitos EMC Emissão de interferências | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisitos EMC Imunidade a interferência | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emissão de interferências | |
Normas/Disposições | EN 55011 (EN 55022) |
Descarga de eletricidade estática | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
Descarga de eletricidade estática | |
Descarga de contato | 6 kV (Grau de precisão de teste 4) |
Descarga de ar | 8 kV (Grau de precisão de teste 4) |
Observação | Critério A |
Campo HF eletromagnético | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
Campo HF eletromagnético | |
Faixa de frequência | 80 MHz ... 1 GHz |
Resistência do campo de teste | 10 V/m (Grau de precisão de teste 3) |
Faixa de frequência | 1 GHz ... 2 GHz |
Resistência do campo de teste | 10 V/m (Grau de precisão de teste 3) |
Faixa de frequência | 2 GHz ... 3 GHz |
Resistência do campo de teste | 10 V/m (Grau de precisão de teste 3) |
Observação | Critério A |
Transientes rápidos (Burst) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
Transientes rápidos (Burst) | |
Entrada | 4 kV (Grau de precisão de teste 4 - assimétrico) |
Saída | 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) |
Sinal | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - assimétrico) |
Observação | Critério A |
Carga de tensão de impulso (Surge) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
Carga de tensão de impulso (Surge) | |
Entrada | 3 kV (Grau de precisão de teste 3 - simétrico) |
6 kV (Grau de precisão de teste 4 - assimétrico) | |
Saída | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - simétrico) |
2 kV (Grau de precisão de teste 1 - assimétrico) | |
Sinal | 1 kV (Grau de precisão de teste 2 - assimétrico) |
Observação | Critério B |
Interferência induzida | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
Interferência induzida | |
Entrada/saída/sinal | assimétrico |
Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observação | Critério A |
Tensão | 10 V (Grau de precisão de teste 3) |
Emissão de interferência | |
Normas / Determinações | EN 61000-6-3 |
Tensão de interferência de rádio conforme EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo de aplicação industrial e residencial |
Interferência de rádio emitida conforme EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo de aplicação industrial e residencial |
Critérios | |
Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
Código | 2903160 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | CMPO |
Chave de produto | CMPO14 |
GTIN | 4055626255415 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.511,8 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.298 g |
País de origem | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL certificado
ID de certificação: E211944EAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID de certificação: RU S-DE.BL08.W.00764UL registrado
ID de certificação: E123528cUL Listed
ID de certificação: FILE E 123528Esquema IECEE CB
ID de certificação: DE/PTZ/0036/A1cUL Listed
ID de certificação: E199827UL registrado
ID de certificação: E199827EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
SCIP | b1a23404-384a-4cc0-8c30-460246343655 |
EF3.0 Mudanças climáticas | |
CO2e kg | 36,2 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
TRIO-DIODE/48DC/2X10/1X20 - Módulo de redundância 2866527
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Distribuidor de potência 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Distribuidor de potência 2903798
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-60-FM-PT - Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 2907926
Suas vantagens
Economizar tempo e custos graças à conexão push-in e ao formato estreito
Aumentar a disponibilidade da instalação através de boost dinâmico com 150 % da corrente nominal por 5 segundos
Flexibilidade máxima graças à ampla faixa de temperatura de -25 °C até +70 °C e partida do equipamento a -40 °C
Eletricamente robusto, devido à alta rigidez dielétrica
Mecanicamente robusto graças à elevada resistência a vibrações e impactos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP