Splitter Power over Ethernet (PD) para o isolamento de energia e dados conforme IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. O splitter Power over Ethernet apto para a indústria permite o desacoplamento de dados Ethernet com até 1000 MBit/s da energia transmitida. A tensão no splitter PoE é disponibilizada em 24 V DC adequados à aplicação. Dependendo do tipo de PoE conectada (802.3af/802.3at), são disponibilizados ao equipamento final conectado no splitter 10,5 W ou 21,5 W. Assim os equipamentos finais sem interface PoE, como pontos de acesso WLAN ou Bluetooth, telefone IP ou câmeras IP, podem ser facilmente conectados a uma interface PoE.
FL PD 1001 T GT
-
Módulo Ethernet
2891042
Factoryline Power over Ethernet Splitter (PD) para o isolamento de energia e dados conforme IEEE 802.3af e at, sem configuração necessária, é possível funcionar em redes de 10, 100, 1000 MBit/s, tensão de saída de 24 V DC
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Caixa compacta
IEEE 802.3af, at