FL SWITCH 1000-8POE
-
Industrial Ethernet Switch
1342622
Switch Ethernet PoE++ conforme IEEE 802.3af/at/bt, com oito portas RJ45 PoE com 10/100 MBit/s em todas as portas, detecção automática da velocidade de transmissão, função Autocrossing e QoS. 90 W por porta com uma capacidade de potência de 240 W
Detalhes do produto
| Largura | 65 mm |
| Altura | 141 mm |
| Profundidade | 107 mm |
| Instrução para funcionamento | Modo de operação A PoE |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Indicação sobre a aplicação | No momento, estamos preparando o produto para que ele esteja em conformidade com os requisitos da Lei de Resiliência Cibernética (CRA) da UE a partir de 11 de dezembro de 2027, com base nas informações atualmente disponíveis sobre a CRA. |
| Cor (Caixa) | cinza (RAL 7042) |
| Cor (Painel) | cinza claro (RAL 7035) |
| Material caixa | Policarbonato reforçado com fibra |
| Alumínio / lâmina de aço DC01 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Ethernet (RJ45) | |
| Número de interfaces | 8 |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s (totalmente duplex) |
| Tipo de conexão | Ethernet em par trançado RJ45 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| LED de sinal | Recepção, estado de conexão, PoE |
| Bateria de entrada | 1,5 MBit |
| Bateria de saída | 1,5 MBit |
| Ethernet (PoE) | |
| Número de interfaces | 8 |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100 Mbit/s |
| Tipo de conexão | Ethernet RJ45 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (entre emissor / receptor) |
| LED de sinal | LNK/ACT, PoE |
| Número de canais | 8 (Portas PoE RJ45) |
| Potência de saída (Total) | max. 240 W |
| Potência de saída (por porta) | max. 90 W |
| Tipo de produto | Switch |
| Família de produtos | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Formato | Stand-alone |
| MTTF | 44,9 Anos (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de operação 100 %) |
| 454,1 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) | |
| 432,2 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) | |
| Propriedades especiais | O produto está sendo preparado para atender à Lei de Resiliência Cibernética (CRA) |
| Funções de switch | |
| Tabela de endereços MAC | 4k |
| Indicações de estado e de diagnóstico | LEDs: US, link e atividade por porta |
| Funcionalidade básica | PSE, conforme IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegociação | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Outras funções | 100 BASE-TX (IEEE 802.3u) |
| Priorização conforme Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 270 W (Com 55 V DC) |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Alimentação | |
| Tensão de alimentação (DC) | 48 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 46 V DC ... 57 V DC (Recomendado > 52 V DC para PoE+) |
| Conexão alimentação | através de COMBICON, máx. perfil de condutor 2,5 mm² |
| Rypple residual | 3,6 VPP (dentro da faixa de tensão admissível) |
| Máximo consumo de energia | 5,5 A (Com 46 V DC) |
| Consumo de corrente típico | 58 mA (Com 55 V DC, sem carga) |
| Alimentação da linha | |
| Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
| plugável | sim |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP30 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m (máximo) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Impactos (Operação) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressão do ar (funcionamento) | 79 kPa ... 108 kPa até 2000 m acima do nível do mar (sem redução de carga) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 79 kPa ... 108 kPa até 2000 m acima do nível do mar (sem redução de carga) |
| Conformidade/certificações | |
| Conformidade | Conforme CE |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Conformidade com diretrizes EMC | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critério B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos eletromagnéticos) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (surtos) Critério B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (variáveis de perturbação induzidas) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-8 (campos eletromagnéticos) Critério A | |
| EN 61000-6-2 EN 55032 Classe A | |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2019 |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN_61000-6-4:2019 |
| Indicação de estado | LEDs: US, link e atividade por porta |
| Código | 1342622 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNN115 |
| Chave de produto | DNN115 |
| GTIN | 4063151652494 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 858 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 736 g |
| País de origem | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Fonte de alimentação 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Fonte de alimentação 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Fonte de alimentação 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Fonte de alimentação 2903160
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Fonte de alimentação 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Módulo Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de proteção contra surtos 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
Suas vantagens
As portas RJ45 permitem uma velocidade de transmissão 10/100 MBit/s
Mensagens com prioridade QoS (Qualidade do Serviço)
Indicações de diagnóstico local com LEDs
PROFINET com filtro PTCP para a comunicação confiável em redes PROFINET
Priorização melhorada do tráfego de dados para protocolo de automação
Energy Efficient Ethernet conforme IEEE 802.3az
Classe de conformidade PROFINET A para troca de dados em tempo real
A identificação de autonegociação e autocrossing facilita a instalação e montagem
Detecção automática de dispositivos alimentados de acordo com EEE 802.3at, 802.3af ou 802.3bt
LED de estado de POE por porta
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP