Box PCs

PCs de caixa

Nossos Box PCs são concebidos para inúmeras tarefas de automação - desde a simples aquisição de dados até aplicações IoT e de borda complexas. Graças a trilhos DIN ou montagem na parede, você beneficia de um formato especial com uma robustez e economia de espaço especiais. Assim, graças à sua potência escalonável e a um grande número de interfaces, os nossos PCs integrados oferecem uma solução IPC para praticamente qualquer indústria e caso de aplicação.

Contate-nos para obter mais informações sobre os produtos

As vantagens de nossos Box PCs

  • Alta disponibilidade de sistema com design compacto através da estrutura sem ventilador apropriada à indústria e da dispensa de partes móveis
  • Utilização versátil graças diferentes opções de montagem, p. ex., no trilho de fixação
  • Potência do processador adequada ao uso: com processadores energeticamente eficientes Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® ou Core™ i de alto desempenho da mais recente geração
  • Expansível de forma flexível graças a placas de expansão e slots PCIe
  • Opção de hardware seguro via TPM 2.0

Valueline: a nova geração de PCs industriais

Novos produtos

Série Rugged WP 6000
VL3 FPM com diferentes tamanhos de tela
PCs de painel compactos com tecnologia de processador de última geração

Web panels Rugged

Para ambientes exigentes

A nova série Rugged WP 6000 oferece web panels robustos para ambientes exigentes. Com a faixa de temperatura ampliada, a alta resistência ao choque e legibilidade à luz solar, eles ideais para aplicações robustas de operação no exterior.

Características principais

  • Faixa de temperatura ampliada (-30 °C ... +65 °C)
  • Elevada resistência ao choque (40g) e a vibrações (5g)
  • Telas legíveis à luz solar com proteção UV e IV
  • Telas táteis PCAP de resposta rápida de 7 a 15,6"
  • Sensor integrado de movimento e de luz ambiente

Suas vantagens

  • Hardware robusto para ambientes adversos com vidro de 3 mm de espessura, dissipador de calor maior e caixa mais resistente
  • Aberto e utilizável em qualquer sistema de terceiros
  • Pode ser operado com luvas e é adequado para uso em ambientes úmidos
  • Ideal para qualquer visualização HTML5 ou baseada no browser

Monitores táteis de tela plana

Para a indústria

Os VL3 FPM são telas planas e ampliam o portfólio de PCs de painel VL3. Esses monitores combinam a aparência, a háptica e os recursos mecânicos das IHMs VL3 PPC e xP 6000 e oferecem opções de conexão ampliadas em comparação com os monitores da série BL FPM.

Características principais

  • Grande seleção de tamanhos de tela
  • Mesma aparência dos painéis IHM xP 6000 e PCs de painel VL3
  • As mesmas propriedades mecânicas dos painéis IHM xP 6000 e dos PCs de painel VL3
  • Instalação flexível com ou sem quadro de comando
  • Opções de conectividade ampliadas

Suas vantagens

  • Mesma aparência e dimensões de corte que as IHMs TP 6000/WP 6000 e os PCs de painel VL3
  • Opções de conexão melhoradas, inclusive 2 x saídas USB e uma opção de sinal VGA, DP ou HDMI
  • Operáveis com luvas e adequados para condições ambientais úmidas

PCs de painel compactos

Uso de tecnologia de processador de última geração

Os VL3 PPCS são uma extensão do portfólio de PCs de painel VL3. Eles combinam a aparência, a háptica e os recursos mecânicos das IHMs xP 6000 com a tecnologia do VL3 UPC, PCs de caixa compacta com processadores Intel x6000 e opções de expansão líderes do setor.

Características principais

  • Processadores Atom® da geração da série x6000 (Elkhart Lake) disponíveis em longo prazo
  • Seis artigos fixos e um configurável
  • Opções flexíveis de expansão para a segunda porta COM, LAN sem fio, expansão Ethernet e conexão de telefonia móvel 4G/LTE
  • Pronto para o Windows 11

Suas vantagens

  • Plataforma de hardware moderna que pode ser dimensionada em termos de desempenho e espaço de armazenamento
  • Tecnologia de processador Elkhart Lake escalável e de última geração para oferecer o melhor desempenho do sistema em um pacote compacto
  • Mesma háptica e recursos mecânicos das IHMs xP 6000
  • As melhores opções de conectividade para permitir a comunicação entre diferentes redes e dispositivos periféricos simultaneamente

Outras informações
Nossos IHMs e IPCs em detalhe

Mais detalhes, como dados técnicos ou informações sobre nosso portfólio de Interfaces Homem Máquina e PCs industriais, podem ser consultados no E-Paper.

Baixar agora o E-Paper
Homem trabalhando com IHMs e IPCs