Para poder acionar mini-disjuntores padrão de forma magnética e, portanto, rápida, as fontes de alimentação têm de fornecer brevemente um valor múltiplo da corrente nominal.
A fonte de alimentação QUINT POWER aciona mini-disjuntores padrão de forma confiável e rápida através da SFB Technology (Selective Fuse Breaking), com até 6 vezes a corrente nominal por 15 ms. Os circuitos de corrente com erros são seletivamente desligados, o erro é identificado e as partes importantes da instalação permanecem em operação.
Fonte de alimentação com ciclo primário QUINT POWER, Conexão Push-in, Montagem em trilho de fixação, entrada: 1 fásico, saída: 24 V DC / 2,5 A