Sistema de alimentação de 24 V comunicativo
Transparência de dados para a máxima disponibilidade da instalação
Os dados são o novo ouro. Em indústrias necessitando de uma alta disponibilidade da instalação, é imprescindível conhecer os estados operacionais e da instalação. Com base em dados operacionais é possível detectar, localizar e eliminar atempadamente estados operacionais críticos – antes de ocorrer uma falha de produção dispendiosa. O novo sistema de alimentação de 24 V comunicativo aumenta a transparência de dados de toda a instalação e informa você sobre os dados operacionais e de diagnóstico relevantes. Graças ao monitoramento funcional preventivo, você reduz assim os tempos de paralisação ao mínimo. A solução modular é composta pela fonte de alimentação comunicativa QUINT POWER, o sistema de disjuntores de proteção CAPAROC e a QUINT DC UPS inteligente.
Suas vantagens
- Transmissão de todos os dados operacionais relevantes através do sistema de proteção ou da UPS via bus de campo para o controlador
- Integração fácil de IO-Link no controlador
- Transparência total dos dados operacionais desde a entrada até à proteção individual
- Os tempos de parada são reduzidos ao mínimo
Fontes de alimentação comunicativas QUINT POWER
Fonte de alimentação comunicativa
A fonte de alimentação comunicativa QUINT POWER oferece total transparência através dos dados operacionais desde o lado AC até o lado de 24 V DC. Ela pode ser integrada e parametrizada de forma rápida e fácil em seu ambiente de controle através de bus de campo ou IO-Link.
Integração via bus de campo:
- Através da conexão ao sistema de disjuntores de proteção CAPAROC e da interface PROFINET integrada
- Através da conexão à UPS DC e da interface integrada para EtherNet/IP™, EtherCat, Modbus ou PROFINET
Integração via IO-Link:
- Conexão direta ao mestre IO-Link
Além disso, a fonte de alimentação comunicativa permite o monitoramento e a manutenção funcionais preventivos e assegura assim a máxima disponibilidade da instalação.
Maior transparência de dados com QUINT POWER
Transparência máxima da instalação Monitoramento de estado abrangente para uma alta disponibilidade da instalação
A fonte de alimentação comunicativa QUINT POWER oferece total consistência de dados desde o lado de 400 V AC até o lado de 24 V DC. Assim, os erros podem ser detectados, localizados e eliminados atempadamente.
- Placa de informação digital: identificação inequívoca do dispositivo na instalação
- Dados da entrada: primeira indicação da qualidade da rede e detecção de falhas da fase
- Dados de saída: monitoramento de corrente e tensão, assim como detecção de anomalias
- Dados operacionais: monitoramento de estado completo, incluindo indicação da vida útil operacional restante para a manutenção preventiva
- Eventos: detecção e localização rápidas de estados críticos do sistema
- Registro de dados: análise e otimização permanente de toda a instalação
Fonte de alimentação QUINT POWER e sistema de disjuntores de proteção CAPAROC
Fonte de alimentação e sistema de disjuntores de proteção A solução inteligente para um sistema de alimentação de 24 V protegido
Combine a fonte de alimentação QUINT POWER com o sistema de disjuntores de proteção CAPAROC e beneficie das vantagens da integração do sistema. A interface central para a QUINT POWER e o CAPAROC permite uma integração fácil e econômica da fonte de alimentação no protocolo de rede do sistema de disjuntores de proteção:
- A interface PROFINET possibilita uma transparência total e acessar o sistema completo.
- O servidor web permite acessar no local a estados operacionais, mensagens de erro e detalhes de ajuste da solução de sistema.
A solução de alimentação oferece total consistência de dados desde o lado primário até os circuitos de consumidores protegidos.
Solução de fonte de alimentação ininterrupta
Fonte de alimentação e UPS A solução inteligente para um sistema de alimentação de 24 V ininterrupto
Combine a fonte de alimentação QUINT POWER com a QUINT DC UPS inteligente e obtenha um sistema de alimentação de 24 V ininterrupto, disponibilizando todos os dados desde a fonte de alimentação ininterrupta até à bateria.
- A QUINT DC UPS oferece interfaces e protocolos para diferentes redes industriais.
- Também são fornecidos os pacotes de software adequados para os ambientes de engenharia PLCnext, TIA Portal, Studio 5000, TwinCAT.
- O software POWER MANAGEMENT SUITE pode ser utilizado para o monitoramento funcional e a configuração de todo o sistema.
Fonte de alimentação comunicativa QUINT POWER e PLCnext Control
Integração da fonte de alimentação via IO-Link Conexão direta ao controlador
Se em sua instalação há existir um mestre IO-Link, a fonte de alimentação QUINT POWER pode ser facilmente integrada no ambiente de controle através da interface IO-Link integrada.
- Total consistência de dados desde o lado primário até os circuitos de consumidores protegidos: monitoramento de energia, identificação de dispositivos, monitoramento de estado
- Fácil substituição de dispositivos especialmente configurados, porque a configuração é feita pelo PLC
- Acesso econômico aos dados, porque somente um dispositivo no sistema tem de dispor de uma interface de bus de campo