SFB Technology Para garantir a disponibilidade de sua instalação, as nossas fontes de alimentação QUINT POWER com SFB Technology são a escolha ideal. Graças à SFB Technology, os minidisjuntores padrão são ativados seletivamente e os consumidores conectados em paralelo continuam funcionando de forma ininterrupta.

Fontes de alimentação QUINT POWER com SFB Technology em frente a uma oficina automotiva

Proteção seletiva de instalações

Para a máxima disponibilidade da instalação, os mini-disjuntores padrão têm de ser ativados de forma magnética, permitindo a desconexão seletiva de circuitos de corrente com defeito. Para esse efeito, as fontes de alimentação e conversores DC/DC com SFB Technology (Selective Fuse Breaking) fornecem brevemente um valor múltiplo de sua corrente nominal e disponibilizam, assim, a reserva de corrente necessária.

QUINT POWER com SFB Technology

QUINT POWER com SFB Technology

Proteção econômica com mini-disjuntores

Normalmente, em paralelo com o controlador estão ainda conectados consumidores adicionais, como sensores ou atuadores, a uma fonte de alimentação. De modo a minimizar os tempos de parada, cada circuito de corrente deve ser protegido individualmente. Neste caso, se ocorrer um curto-circuito, apenas é desconectado o circuito com erros da fonte de alimentação e os outros consumidores continuam funcionando de forma ininterrupta. Atualmente, os mini-disjuntores convencionais são a solução mais econômica para proteger um circuito de corrente. Podem ser ativados de forma eletromagnética ou térmica através de um bimetal. No entanto, para ativar em poucos milissegundos, o eletroímã integrado necessita de uma corrente significativamente superior à corrente nominal do disjuntor.

Características de mini-disjuntores

Características de mini-disjuntores

Características de mini-disjuntores

As correntes de curto-circuito necessárias para a ativação eletromagnética são normalmente indicadas para corrente alternada (AC). Por esse motivo, os usuários precisam considerar que os valores DC são mais elevados em fator de até 1,5 vezes.

Os mini-disjuntores estão disponíveis com diferentes características de ativação, sendo que no ambiente industrial são predominantemente utilizados disjuntores com característica B ou C. Para acionar o disjuntor, na característica B são necessárias as seguintes correntes:

  • Aplicações AC: corrente nominal três a cinco vezes superior
  • Aplicações DC: corrente nominal três a sete vezes superior

Assim, para ser possível acionar em poucos milissegundos, sob condições desfavoráveis, um disjuntor de 25 A com característica B necessita de 187,5 A. Para disjuntores com a característica C são necessárias as seguintes correntes:

  • Aplicações AC: corrente nominal cinco a dez vezes superior
  • Aplicações DC: corrente nominal cinco a quinze vezes superior
Impulso SFB

Impulso SFB

A SFB Technology evita quebras de tensão

Em caso de erro, os longos trajetos do cabo limitam a corrente de ativação necessária. Com isso, a ativação do mini-disjuntor pode ser retardada ou mesmo evitada. Se as fontes de alimentação disponibilizarem uma reserva de potência inferior, esta causa uma ativação térmica com uma duração de vários segundos ou minutos. Neste caso, a detecção de erros é fácil, já que é possível ver que disjuntor foi ativado. No entanto, durante este tempo já ocorreu uma quebra da tensão de 24 V DC da fonte de alimentação e o controlador já falhou.

Em um caso desfavorável, a fonte de alimentação fornece uma corrente tão baixa ou somente uma breve reserva de corrente de poucos segundos, de modo que o fusível nem é ativado. Neste caso, a detecção de erros se torna muito morosa e dispendiosa. Por isso, os equipamentos da série QUINT com SFB Technology fornecem uma corrente nominal até 6 vezes superior. Com este impulso, os disjuntores são ativados de forma magnética em poucos milissegundos.

Matriz de configuração SFB

Matriz de configuração SFB

Comprimento do cabo e bitola de condutor

Se um disjuntor ativa com uma rapidez suficiente também depende do comprimento e da bitola do cabo utilizado para conectar um consumidor. Aqui, não é unicamente decisiva a elevada corrente que pode ser fornecida pela fonte de alimentação. Apenas se a impedância do circuito de corrente for suficientemente reduzida, a corrente pode também passar para o curto-circuito e causar a ativação magnética do disjuntor.

Para mais informações sobre a fonte de alimentação adequada para determinado comprimento de cabo e determinada bitola da sua aplicação, consulte a nossa matriz de configuração.

Cenário de exemplo de SFB Technology

  • Uma fonte de alimentação (24 V / 20 A) alimenta um controlador e três cargas adicionais.
  • Cada circuito de corrente está protegido com um mini-disjuntor (6 A com característica B).
  • Os circuitos de corrente são compostos por condutores de cobre com 25 m de comprimento (bitola 2,5 mm2)

Se, neste exemplo, ocorrer um curto-circuito, a fonte de alimentação de 20 A fornece através da SFB Technology brevemente 6 vezes a corrente nominal, isto é, um máx. de 120 A. O disjuntor é sempre ativado dentro de 3 a 5 ms com uma corrente de dimensionamento dez vezes superior na faixa magnética da sua curva característica.

Os outros consumidores continuam a trabalhar, o controlador é sempre alimentado com 24 V DC e continua a funcionar de forma ininterrupta apesar do curto-circuito.

Cenário de exemplo de SFB Technology

Cenário de exemplo de SFB Technology

Disjuntores de proteção

Pela primeira é utilizada a curva característica SFB em uma família de disjuntores termomagnéticos da Phoenix Contact.
Esta característica de ativação foi especialmente desenvolvida para a utilização em fontes de alimentação trabalhando com base em SFB Technology. A combinação desses dois equipamentos assegura uma ativação especialmente confiável em caso de erro, mesmo com cabos compridos entre a fonte de alimentação e o equipamento final. A curva característica SFB se baseia na característica C, possuindo porém uma tolerância significativamente mais reduzida. Desse modo, o disjuntor atinge com maior rapidez a sua corrente de ativação, desconectando mais cedo. Isto limita a corrente de curto-circuito e reduz a carga nos cabos e nos equipamentos conectados.