A quarta geração de fontes de alimentação potentes QUINT POWER assegura uma disponibilidade máxima da instalação com novas funções. Os limites de sinalização e as curvas características podem ser adaptados individualmente através da interface NFC.
A SFB Technology exclusiva e o monitoramento funcional preventivo da fonte de alimentação QUINT POWER aumentam a disponibilidade de sua aplicação.
QUINT4-PS/3AC/24DC/40/CO
-
Fonte de alimentação
1783052
Fonte de alimentação QUINT POWER com chaveamento primário com curva característica de saída selecionável, tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking) e interface NFC, entrada: trifásica, saída: 24 V DC / 40 A
Detalhes do produto
Operação AC | |
Tipo de rede | Rede em estrela |
Faixa de tensão nominal de entrada | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
2x 400 V AC ... 500 V AC | |
Faixa de tensão de entrada | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +10 % |
2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +10 % | |
Tensão de rede nacional típica | 400 V AC |
480 V AC | |
Tipo de tensão da tensão de alimentação | AC/DC |
Irupção da corrente | típ. 1,5 A (a 25 °C) |
Integral de colisão da corrente de ligação (I2t) | < 0,06 A2s |
Limitação da irrupção da corrente de ligação | 1,5 A (após 1 ms) |
Faixa de frequência CA | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Faixa de frequência (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
Tempo permissível de falha de rede | típ. 28 ms (3x 400 V AC) |
típ. 28 ms (3x 480 V AC) | |
Consumo de energia | 3x 1,8 A (400 V AC) |
3x 1,5 A (480 V AC) | |
2x 3 A (400 V AC) | |
2x 2,5 A (480 V AC) | |
3x 1,5 A (500 V AC) | |
2x 2,4 A (500 V AC) | |
Consumo de potência nominal | 1217 VA |
Ligação de proteção | Proteção contra sobretensão de transientes; Varistor, centelhador a gás |
Fator de potência (cos phi) | 0,95 |
Tempo de ligação | < 1 s |
Tempo de ligação típico | 300 ms (a partir do SLEEP MODE) |
Seleção de fusível adequado para o contator de entrada | 3x 4 A ... 20 A (Característica B, C, D, K ou similar) |
Seleção de fusível adequado para a proteção de entrada | ≥ 300 V AC |
Corrente de fuga contra PE | < 3,5 mA |
1 mA (550 V AC, 60 Hz) | |
Operação DC | |
Faixa de tensão nominal de entrada | ± 260 V DC ... 300 V DC |
Faixa de tensão de entrada | ± 260 V DC ... 300 V DC -13 % ... +30 % |
Consumo de energia | 2,2 A (±260 V DC) |
1,9 A (±300 V DC) | |
Consumo de potência nominal | 1217 VA |
Seleção de fusível adequado para o contator de entrada | 1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms) |
Seleção de fusível adequado para a proteção de entrada | ≥ 1000 V DC |
Eficiência | típ. 95,7 % (400 V AC) |
típ. 95,7 % (480 V AC) | |
Tensão de saída nominal | 24 V DC |
Faixa de ajuste da tensão de saída (USet) | 24 V DC ... 29,5 V DC (potência constante) |
Corrente nominal de saída (IN) | 40 A |
Estático Boost (IStat.Boost) | 45 A |
Boost dinâmico (IBoost din.) | 60 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
Acionamento de segurança magnético | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
Redução de carga | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Resistência de feedback | ≤ 35 V DC |
Proteção contra sobretensão na saída (OVP) | ≤ 32 V DC |
Tolerância | < 0,5 % (Alteração de carga estática 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Alteração de carga dinâmica 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (Alteração da tensão de entrada ±10 %) | |
Rypple residual | < 50 mVSS (com valores nominais) |
À prova de curto-circuito | sim |
À prova de circuito aberto | sim |
Potência de saída | 960 W |
1080 W | |
1440 W | |
Dissipação de energia sem carga nominal máxima | < 5 W (400 V AC) |
< 5 W (480 V AC) | |
Dissipação de energia carga nominal máxima | < 45 W (400 V AC) |
< 45 W (480 V AC) | |
Potência de dissipação SLEEP MODE | < 2 W (400 V AC) |
< 2 W (480 V AC) | |
Fator de pico | típ. 1,6 (400 V AC) |
típ. 1,9 (480 V AC) | |
Tempo de subida | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Ligável em paralelo | sim, para redundância e elevação de capacidade. |
Ligável em série | Sim |
Entrada | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,2 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 6 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,2 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 4 mm² |
Condutor único/ponto de conexão flexível com terminal tubular, com luva de plástico mín. | 0,25 mm² |
Condutor único/ponto de conexão flexível com terminal tubular, com luva de plástico máx. | 4 mm² |
Condutor único/ponto de conexão flexível com terminal tubular, sem luva de plástico mín. | 0,25 mm² |
Condutor único/ponto de conexão flexível com terminal tubular, sem luva de plástico máx. | 4 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 24 |
Bitola do condutor AWG máx. | 10 |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Torque mín. | 0,5 Nm |
Binário de arranque máx. | 0,6 Nm |
Saída | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Perfil do condutor rígido mín. | 0,5 mm² |
Perfil do condutor rígido máx. | 16 mm² |
Bitola do condutor flexível mín. | 0,5 mm² |
Bitola do condutor flexível máx. | 16 mm² |
Condutor único/ponto de conexão flexível com terminal tubular, com luva de plástico mín. | 0,5 mm² |
Condutor único/ponto de conexão flexível com terminal tubular, com luva de plástico máx. | 16 mm² |
Condutor único/ponto de conexão flexível com terminal tubular, sem luva de plástico mín. | 0,5 mm² |
Condutor único/ponto de conexão flexível com terminal tubular, sem luva de plástico máx. | 16 mm² |
Bitola do condutor AWG mín. | 20 |
Bitola do condutor AWG máx. | 6 |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Torque mín. | 1,2 Nm |
Binário de arranque máx. | 1,5 Nm |
Número de fases | 3 |
Tensão de isolamento entrada/saída | 4 kV AC (Teste típico) |
2,4 kV AC (Teste unitário) | |
Tensão de isolamento saída/PE | 0,5 kV DC (Teste típico) |
0,5 kV DC (Teste unitário) | |
Tensão de isolamento entrada/PE | 3,5 kV AC (Teste típico) |
2,4 kV AC (Teste unitário) | |
Frequência de comando | 32,00 kHz ... 100,00 kHz (Grau do conversor auxiliar) |
55,00 kHz ... 300,00 kHz (Grau do conversor principal) | |
25,00 kHz ... 500,00 kHz (Grau PFC) |
Tipo de produto | Fornecimento de energia |
Família de produtos | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 849000 h (25 °C) |
> 517000 h (40 °C) | |
> 236000 h (60 °C) | |
Diretiva de proteção ambiental | Diretriz RoHS 2011/65/UE |
WEEE | |
Reach | |
Propriedades de isolamento | |
Classe de proteção | I |
Grau de impurezas | 2 |
Expectativa de vida útil (capacitores eletrolíticos) | |
Corrente | 20 A |
Temperatura | 40 °C |
Tempo | 394000 h |
Texto adicional | 400 V AC |
Expectativa de vida útil (capacitores eletrolíticos) | |
Corrente | 20 A |
Temperatura | 40 °C |
Tempo | 367000 h |
Texto adicional | 480 V AC |
Expectativa de vida útil (capacitores eletrolíticos) | |
Corrente | 40 A |
Temperatura | 25 °C |
Tempo | 394000 h |
Texto adicional | 400 V AC |
Expectativa de vida útil (capacitores eletrolíticos) | |
Corrente | 40 A |
Temperatura | 25 °C |
Tempo | 367000 h |
Texto adicional | 480 V AC |
Expectativa de vida útil (capacitores eletrolíticos) | |
Corrente | 40 A |
Temperatura | 40 °C |
Tempo | 139000 h |
Texto adicional | 400 V AC |
Expectativa de vida útil (capacitores eletrolíticos) | |
Corrente | 40 A |
Temperatura | 40 °C |
Tempo | 130000 h |
Texto adicional | 480 V AC |
Largura | 120 mm |
Altura | 130 mm |
Profundidade | 125 mm |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Posição de montagem | Trilho de fixação horizontal NS 35, EN 60715 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (caixa / bornes) | V0 |
Material da caixa | Metal |
Modelo da cobertura | Aço inoxidável X6Cr17 |
Modelo das peças laterais | Alumínio |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (tipo de início testado) | -40 °C |
Altura de aplicação | ≤ 5000 m (> 2000 m, observar redução de carga) |
Classe climática | 3K3 (de acordo com EN 60721) |
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento) | ≤ 100 % (com 25 °C, sem condensação) |
Choque | 11 ms, 15 g, em cada direção (de acordo com IEC 60068-2-27) |
Vibração (funcionamento) | Busca de ressonância 5 Hz ... 100 Hz 0,7g, 90 min., frequência de ressonância 0,7g, 90 min. (conforme DNV GL classe A) Busca de ressonância 5 Hz ... 100 Hz 2,3g, 90 min., frequência de ressonância 2,3g, 90 min. (conforme DNV GL classe C) montado com UWA 130 - 2901664 |
Código Temp | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Aplicações ferroviárias | EN 50121-3-2 |
EN 50121-5 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Tensão de saída conforme UOut |
Norma - Limitação das correntes harmônicas e principal de rede | EN 61000-3-2 |
Norma - Segurança elétrica | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Norma - Baixa tensão de proteção | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Norma - Isolação segura | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Norma - Segurança para equipamentos de medição, comando, regulagem e laboratório | IEC 61010-1 |
Norma - Segurança de transformadores | EN 61558-2-16 |
Carga da bateria | DIN 41773-1 |
Certificação - requisito da indústria de semicondutores em relação a falhas de tensão de rede | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Categoria de sobretensão | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
EN 61558-2-16 | II (≤ 4000 m) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 nº 60950-1-07 |
CSA-C22.2 nº 107.1-01 | |
Certificação marítima | DNV GL, BV, LR, ABS |
SIQ | BG (type approved) |
CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201, IEC 60950-1) | |
Certificações UL | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL reconhecido UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
Diretiva de baixa tensão | Conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE |
Requisitos EMC Emissão de interferências | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisitos EMC Imunidade a interferência | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Requisitos EMC do fornecimento de energia | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (sistema de dispositivos de chaveamento) | |
Emissão de interferências conduzidas por cabo | |
Normas/Disposições | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Emissão de interferências | |
Normas/Disposições | Norma básica complementar EN 61000-6-5 (imunidade a interferência de sistemas de dispositivos de chaveamento), IEC/EN 61850-3 (fornecimento de energia) |
Emissão de interferências | |
Normas / Determinações | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (classe B) | |
Emissão de interferências conduzidas por cabo DNV GL | |
DNV | Classe A |
Texto adicional | Faixa de distribuição de energia |
Emissão de interferências DNV GL | |
DNV | Classe B |
Texto adicional | Área ponte e convés |
Correntes harmônicas | |
Normas / Determinações | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (classe A) | |
Faixa de frequência | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Normas / Determinações | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Faixa de frequência | 0 kHz ... 2 kHz |
Descarga de eletricidade estática | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
Descarga de eletricidade estática | |
Descarga de contato | 8 kV (Grau de precisão de teste 4) |
Descarga de ar | 15 kV (Grau de precisão de teste 4) |
Observação | Critério A |
Campo HF eletromagnético | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
Campo HF eletromagnético | |
Faixa de frequência | 80 MHz ... 1 GHz |
Resistência do campo de teste | 20 V/m (Grau de precisão de teste 3) |
Faixa de frequência | 1 GHz ... 6 GHz |
Resistência do campo de teste | 10 V/m (Grau de precisão de teste 3) |
Observação | Critério A |
Transientes rápidos (Burst) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
Transientes rápidos (Burst) | |
Entrada | 4 kV (Grau de precisão de teste 4 - assimétrico) |
Saída | 4 kV (Grau de precisão de teste 4 - assimétrico) |
Sinal | 4 kV (Grau de precisão de teste 4 - assimétrico) |
Observação | Critério A |
Carga de tensão de impulso (Surge) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
Carga de tensão de impulso (Surge) | |
Entrada | 2 kV (Grau de precisão de teste 3 - simétrico) |
6 kV (Grau de precisão de teste 4 - assimétrico) | |
Saída | 1 kV (Grau de precisão de teste 3 - simétrico) |
2 kV (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) | |
Sinal | 4 kV (Grau de precisão de teste 2 - assimétrico) |
Observação | Critério A |
Interferência induzida | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
Interferência induzida | |
Entrada/saída/sinal | assimétrico |
Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observação | Critério A |
Tensão | 10 V (Grau de precisão de teste 3) |
Campo magnético com frequência energética | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-8 |
Frequência | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Resistência do campo de teste | 100 A/m |
Texto adicional | 60 s |
Observação | Critério A |
Frequência | 50 Hz |
60 Hz | |
Faixa de frequência | 50 Hz ... 60 Hz |
Resistência do campo de teste | 1 kA/m |
Texto adicional | 3 s |
Frequência | 0 Hz |
Resistência do campo de teste | 300 A/m |
Texto adicional | DC, 60 s |
Quebras de tensão | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-11 |
Tensão | 400 V AC |
Frequência | 50 Hz |
Quebra de tensão | 70 % |
Quantidade de períodos | 0,5 / 1 / 25 períodos |
Texto adicional | Grau de precisão de teste 2 |
Observação | Critério A: 0,5 / 1 período Critério B: 25 períodos |
Quebra de tensão | 40 % |
Quantidade de períodos | 5 / 10 / 50 períodos |
Texto adicional | Grau de precisão de teste 2 |
Observação | Critério B |
Quebra de tensão | 0 % |
Quantidade de períodos | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 períodos |
Texto adicional | Grau de precisão de teste 2 |
Observação | Critério A: 0,5 / 1 período Critério B: 5 / 50 / 250 períodos |
Campo magnético em forma de impulso | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-9 |
Resistência do campo de teste | 1000 A/m |
Observação | Critério A |
Ondas senoidais atenuadas (Ring wave) | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-12 |
Entrada | 2 kV (Grau de precisão de teste 4 - simétrico) |
4 kV (Grau de precisão de teste 4 - assimétrico) | |
Observação | Critério A |
Variáveis de perturbação induzidas assimétricas | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-16 |
Nível de teste 1 | 15 Hz 150 Hz (Grau de precisão de teste 4) |
Tensão | 30 V 3 V |
Nível de teste 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Grau de precisão de teste 4) |
Tensão | 3 V |
Nível de teste 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Grau de precisão de teste 4) |
Tensão | 3 V 30 V |
Nível de teste 4 | 15 kHz 150 kHz (Grau de precisão de teste 4) |
Tensão | 30 V |
Nível de teste 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Grau de precisão de teste 4) |
Tensão | 30 V (10 s) |
Nível de teste 6 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Grau de precisão de teste 4) |
Tensão | 300 V (1 s) |
Observação | Critério A |
Onda com oscilação atenuada | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-18 |
Entrada, saída (nível de teste 1) | 100 kHz 1 MHz (Grau de precisão de teste 3 - simétrico) |
Tensão | 1 kV |
Entrada, saída (nível de teste 2) | 10 MHz |
Tensão | 1 kV |
Entrada, saída (nível de teste 3) | 100 kHz 1 MHz (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) |
Tensão | 2,5 kV |
Sinais (nível de teste 1) | 100 kHz 1 MHz (Grau de precisão de teste 3 - simétrico) |
Tensão | 1 kV |
Sinais (nível de teste 2) | 100 kHz 1 MHz (Grau de precisão de teste 3 - assimétrico) |
Tensão | 2,5 kV |
Observação | Critério A |
Campo magnético com oscilação atenuada | |
Normas / Determinações | EN 61000-4-10 |
Resistência do campo de teste | 100 A/m |
Nível de teste 1 | 100 kHz |
Resistência do campo de teste | 100 A/m |
Nível de teste 2 | 1 MHz |
Observação | Critério A |
Critérios | |
Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
Critério C | Perturbação temporária do comportamento operacional que o próprio equipamento corrige ou que pode ser eliminada acionando os elementos de comando. |
Código | 1783052 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | CMPI33 |
GTIN | 4067923399822 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2.811,6 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 2.422 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
Produtos compatíveis
-
-
UWA 130 - Adaptador para montagem 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptador de programação 2909681
-
FUSE 10,3X38 6A PV - Fusível 3061318
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 2907925
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 2907916
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Disjuntor eletrônico de proteção 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Disjuntor eletrônico de proteção 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Disjuntor eletrônico de proteção 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Disjuntor eletrônico de proteção 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Disjuntor eletrônico de proteção 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Disjuntor eletrônico de proteção 2905744
-
E/AL-NS 35 - Poste 1201662
Suas vantagens
Lado de saída muito forte: expansão da instalação simples, partida confiável de cargas pesadas e acionamento de disjuntores de linha
Lado de entrada extremamente robusto: alta imunidade a interferência graças ao centelhador a gás integrado (até 6 kV) e ≥ 20 ms de tempo de autonomia em caso de falha de rede
Sinalização muito abrangente: o monitoramento funcional preventivo indica estados operacionais críticos antes do surgimento de falhas
Podem ser encomendadas configuradas: a partir de 1 exemplar
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP