Distribuidor T QUICKON, preto, 4+PE polos, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, para diâmetro de cabo de 9 mm ... 14 mm, com duas porcas QUICKON
Distribuidores para sistemas de instalação
Com distribuidores pré-montados de diferentes versões, você pode implementar sua instalação elétrica rapidamente e com estabilidade a longo prazo. Os distribuidores T permitem o estabelecimento simples de linhas de derivação, em sistemas anelares. Os distribuidores H oferecem, em função da finalidade de uso, até três saídas, permitindo assim estruturas em estrela em sua instalação elétrica.
Porca, tipo de conexão: Conexão IDC, número de polos: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, preto, diâmetro externo de linha: 10 mm ... 13 mm
Tampa de proteção de plástico para conector QPD 5x 1,5 mm2, IP50.
Porca, tipo de conexão: Conexão IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, cinza, diâmetro externo de linha: 9 mm ... 14 mm
Distribuidor H, tipo de conexão: Conexão IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, cinza, com quatro porcas de capa QUICKON, codificação: Perfil de codificação, diâmetro externo de linha: 6 mm ... 10 mm
Distribuidor H QUICKON, preto, 4+PE polos, 2,5 mm2 ... 6,0 mm2/690 V/40 A, para diâmetro de cabo de 12 mm ... 20 mm, com pino de fechamento.
Distribuidor H, Família de artigos: PRC 35, formato: Distribuidor H, cor: preto, tensão de dimensionamento: 400 V, corrente nominal: 32 A, Tipo de conexão: pré-montado, Este artigo é configurável. Para uma configuração contate a sua filial Phoenix Contact local.
Distribuidor H, tipo de conexão: Conexão IDC/ Conexão rápida QUICKON, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, cinza, Sem porca do parafuso QUICKON, codificação: Perfil de codificação
Porca, tipo de conexão: Conexão IDC, número de polos: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, preto, diâmetro externo de linha: 10 mm ... 13 mm
Porca, tipo de conexão: Conexão IDC, número de polos: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, preto, diâmetro externo de linha: 5 mm ... 7 mm e 7 mm ... 9,5 mm
Suas vantagens
- Distribuição de energia simples e com economia de tempo para grandes projetos de cabeamento
- As tecnologias de conexão rápida e travamento oferecem instalação e montagem seguras e práticas
- Materiais robustos e resistentes a intempéries permitem a utilização na área interior e exterior
- Variantes e montagem específicas para o cliente possíveis sob consulta
Novos produtos
Distribuição de energia IPD configurada de forma conveniente e individual
Configurador para conectores e distribuidores de instalação
Configure convenientemente sua distribuição de energia com os conectores e distribuidores de instalação IPD. Basta adaptar os conectores e os comprimentos dos cabos de acordo com suas necessidades. A navegação intuitiva no menu e a representação 3D tornam a configuração uma brincadeira de criança. Exporte a lista de artigos ou encomende sua solução diretamente.
O sistema de instalação IPD com conexão push-in
Com conectores e distribuidores de instalação da série IPD, você consegue realizar uma distribuição de energia simples. O sistema de instalação IPD é instalado de forma prática e sem ferramenta graças à Push-in Technology e ao sistema de travamento rápido. A instalação é rápida e segura, mesmo em áreas de difícil acesso. Todos os componentes são especialmente robustos e protegidos contra água e poeira com IP66, IP68 e IP69K. Isso garante um cabeamento de potência estável e de longo prazo em ambiente exterior e industrial adverso.
O sistema de instalação QPD com conexão IDC
A distribuição de energia adequada à indústria não deve ser complicada nem tomar muito tempo. Isso é o que prova o sistema de instalação QPD para potências até 690 V/40 A. Graças à comprovada conexão auto-decapante QUICKON, os cabos com até 5 x 6,0 mm² são conectados de forma fácil e rápida, sem decapagem e parafusos. Você pode selecionar entre conexões fixas e plugáveis e criar, dessa forma, soluções flexíveis de distribuição.
O sistema de instalação PRC
O sistema de instalação PRC é ideal para a transmissão de potência compacta e segura de até 35 A. Os altos graus de proteção e uma resistência ao choque de até IK08 garantem sua distribuição de corrente mesmo em condições ambientais extremas. O intertravamento desbloqueável com operação manual ou por ferramenta também garante uma maior flexibilidade na instalação e manutenção de seu sistema.