PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN - Distribuidor H
1079660

Distribuidor H, Família de artigos: PRC 35, formato: Distribuidor H, cor: preto, tensão de dimensionamento: 400 V, corrente nominal: 32 A, Tipo de conexão: pré-montado, Tipo de contato: Entrada: pino / Saídas: soquete, Este artigo é configurável. Para uma configuração contate a sua filial Phoenix Contact local.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Instalação Plug & Play com economia de espaço graças a caixas de distribuição pré-montadas
Mecanismo de travamento destravável com ferramenta ou manualmente
Ideal para aplicação interior e exterior graças a materiais resistentes a influências climatéricas
Variantes e montagem específicas para o cliente possíveis sob consulta