PRC 5-FC-MS6 8-21 - Conector
1014530

tipo de conexão

Conector, Família de artigos: PRC 35, formato: Destravamento com ferramenta ou manualmente (ver acessórios), cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 1,5 mm2, bitola do condutor máx.: 6 mm2, tensão de dimensionamento: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm, Garante a proteção contra contato dos dedos

Detalhes do produto









Suas vantagens

Tamanho até 75 % inferior em relação a conectores industriais com a mesma potência
Mecanismo de travamento destravável com ferramenta ou manualmente
Adequado para aplicações com ar salino e com exposição direta à radiação solar
Ideal para aplicação interior e exterior graças a materiais resistentes a influências climatéricas