PRC 5-CA-MF-H07-4-20,0 - Cabo de ligação
1150680

Cabo de ligação, Família de artigos: PRC 35, cor: preto, número de polos: 5, tensão de dimensionamento: 690 V AC, corrente nominal: 32 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Este artigo também está disponível com outros comprimentos de condutor. Para suas necessidades contate a sua filial PHOENIX CONTACT local.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

80 % de economia de tempo na colocação em funcionamento graças a Plug and Play
Mecanismo de travamento destravável com ferramenta ou manualmente
Adequado para aplicações com ar salino e com exposição direta à radiação solar
Ideal para aplicação interior e exterior graças a materiais resistentes a influências climatéricas